Protection et contrôle des générateurs d'électricité


Les générateurs sont conçus pour fonctionner à un facteur de charge élevé pendant un grand nombre d'années et permettent certaines incidences de conditions de travail anormales. La machine et ses auxiliaires sont surveillés par des dispositifs de contrôle afin de réduire au minimum l'incidence des conditions de travail anormales. Malgré la surveillance, des défauts électriques et mécaniques peuvent se produire, et les générateurs doivent être équipés de relais de protection qui, en cas de défaut, déclenchent rapidement la déconnexion de la machine du système et, si nécessaire, l'arrêt complet de la machine.

La conception du système de protection du générateur prend en compte les types de défauts et les conditions de fonctionnement anormales qui pourraient être présents dans la centrale et fournit des moyens pour détecter et agir sur ces conditions. L'étendue de la conception du système de protection dépend de la taille et de la valeur relative de l'unité de production. Les grandes unités critiques ont tendance à avoir des systèmes de protection étendus avec une redondance assurée par des fonctions de protection primaires et de secours.

Il existe des fonctions de protection contre les défauts de phase, les défauts à la terre, les pertes d'excitation (LOM), les sur-excitations, les surtensions, les courants déséquilibrés, les fréquences anormales, les moteurs, les mises sous tension de machines mortes, les défaillances de disjoncteurs et les défauts de système.

Scope

  • Relais de protection de générateur flexible pour les unités de générateur et de générateur-transformateur.

Avantages du produit

  • Fonctionnalité configurable pour répondre aux exigences spécifiques de différentes applications
  • Prise en charge des schémas de postes à simple et double jeu de barres.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Showing offering for:
Loading documents

Offre connexe

Select region / language