La protection de la tension est la protection la plus élémentaire dans un réseau électrique. L'objectif d'un système de protection est de maintenir la stabilité du système électrique en isolant uniquement les composants qui sont en défaut, tout en laissant le plus possible le réseau en fonctionnement.
En plus de la protection de base de la tension, ABB fournit également des fonctions de protection de la tension améliorées, par exemple, la régulation automatique de la tension.
Portée
- Applications de protection basées sur la tension et la fréquence dans les réseaux électriques publics et industriels.
Avantages du produit
- Maintenir la stabilité du système électrique
- Fonctions de protection de la tension améliorées.
Caractéristiques du produit
- Norme IEC 61850 pour la communication
- Fonctions du régulateur automatique de tension pour les transformateurs de puissance équipés d'un changeur de prises en charge.