Protection et contrôle des moteurs


La protection du moteur est utilisée pour prévenir les dommages au moteur électrique, tels que les défauts internes du moteur. Il faut également détecter les conditions externes lors du raccordement au réseau électrique ou pendant l'utilisation et prévenir les conditions anormales. De plus, le relais de protection empêche la perturbation de se propager dans le réseau.

Les systèmes de protection des moteurs doivent prendre en compte plusieurs fonctions de protection :

  • Puissance et type de moteur
  • Les caractéristiques de l'alimentation telles que la tension, les phases, la méthode de mise à la terre et le courant de court-circuit disponible
  • Vibration, couple et autres limites mécaniques
  • Nature du processus
  • Environnement du moteur, dispositif de commutation associé
  • Temps de blocage du rotor et temps d'accélération autorisés à chaud et à froid
  • Courbe temps/courant lors du démarrage du moteur
  • Fréquence de démarrage.

 Les relais de protection assurent la protection principale des moteurs synchrones et asynchrones. Ils peuvent être utilisés pour des moteurs commandés par des disjoncteurs et des contacteurs dans diverses applications d'entraînement, telles que les moteurs de pompes, de ventilateurs, de compresseurs, de broyeurs et de concasseurs.

Portée

  • Protection et contrôle des moteurs pour une grande variété d'entraînements.

Avantages du produit

  • Prévenir les dommages aux moteurs électriques
  • Empêche la perturbation de se propager dans le réseau.

Caractéristiques du produit

  • Configuration standard spécifique à l'application permettant de réduire le temps d'installation et de mise en service du relais
  • Solutions préconfigurées pour la distribution des services publics et les applications industrielles.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Showing offering for:
Loading documents

Offre connexe

Select region / language