Les transformateurs de puissance sont essentiels dans le réseau électrique. Les délais de réparation et de remplacement sont longs. Par conséquent, la protection des transformateurs doit limiter les dommages subis par un transformateur défaillant. Certaines fonctions de protection, telles que la protection contre la surexcitation et la protection basée sur la température, peuvent identifier les conditions de fonctionnement susceptibles de provoquer une défaillance du transformateur.
Les défaillances des transformateurs peuvent être classées comme suit :
- Défaillances d'enroulement dues à des courts-circuits (défauts de rotation, défauts de phase, phase-terre, enroulement ouvert)
- Défauts du noyau (défaillance de l'isolation du noyau, laminage court-circuité)
- Défaillances des terminaux (fils ouverts, connexions lâches, courts-circuits)
- Défaillances des changeurs de prises en charge (mécanique, électrique, court-circuit, surchauffe).
Les relais de protection de transformateurs d'ABB sont utilisés pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des transformateurs de puissance, des transformateurs unitaires et des transformateurs élévateurs, y compris les blocs générateurs-transformateurs de puissance dans les réseaux de distribution d'électricité des services publics et de l'industrie. Les relais assurent la protection principale des transformateurs de puissance à deux enroulements et des blocs générateurs-transformateurs de puissance.
Scope
- Relais de protection flexible pour transformateurs de puissance à deux enroulements.
Avantages du produit
- Limite les dommages causés à un transformateur en panne
- Peut identifier les conditions de fonctionnement qui peuvent causer une défaillance du transformateur.
Caractéristiques du produit
- Protection différentielle, protection contre les surcharges thermiques, protection de la tension et régulateur automatique de tension
- Fonctionnalité configurable pour répondre aux exigences spécifiques de différentes applications.