Le programme Relay Retrofit d'ABB’pour REX 521 offre un remplacement en douceur et contrôlé des relais de protection existants REX 521 par les nouveaux développements de la série Relion® 615 qui représentent la toute dernière technologie de protection et de contrôle.le résultat est une durée de vie prolongée des tableaux, une disponibilité totale des services de cycle de vie des relais et la possibilité d'adapter le système de protection de l'énergie pour répondre aux nouvelles exigences.
Les différentes phases du projet de modernisation peuvent être programmées avec précision et exécutées en temps voulu pour minimiser les temps d'arrêt des processus de production ou de distribution d'énergie. En outre, le programme de modernisation des relais REX 521 peut être utilisé pour améliorer le système de protection en mettant en œuvre de nouvelles fonctionnalités, telles que la protection contre les défauts d'arc, et en améliorant le transfert horizontal et vertical des informations.
Un programme de modernisation soigneusement planifié et mis en œuvre sans heurts génère une valeur ajoutée, et l'allongement du cycle de vie de l'équipement laisse le temps de prendre les décisions qui s'imposent. Le programme est basé sur l'utilisation de relais de la famille de produits Relion® 615 comme dispositifs de remplacement, sur des accessoires d'installation préconçus.
La solution élargit le portefeuille de services existant, ce qui permet d'allonger le cycle de vie prévu des composants restants du tableau et de bénéficier des avantages des produits de dernière technologie, notamment une sécurité accrue grâce à des fonctions telles que la protection contre les défauts d'arc
Soutien des phases du projet de rénovation
Le programme de modernisation des relais pour le REX 521 prend en charge l'ensemble du processus de remplacement de l'ingénierie, en passant par l'installation, jusqu'aux tests du relais - et des couvertures :
- Toujours inclus
- Relais de remplacement de la série Relion 615 avec bornes précâblées et ensemble de montage
- Documentation
- Pour le personnel d'installation
- Modèle de configuration pour le relais de remplacement
- Outil de coupe
- Sur demande
- Relion® ; 611/615 BIO-Tester (pour relais 615 autonome)
- Formation
Caractéristiques du produit
Le programme de rénovation des relais de protection REX 521 comprend les dispositifs de remplacement suivants, les outils et accessoires, la documentation :
- Les types de relais de remplacement sélectionnés appartiennent à la famille de produits Relion® 615 et leur fonctionnalité correspond à celle des relais REX 521 existants.
- L'assemblage de montage avec des bornes précâblées minimise le besoin de recâblage ainsi que la nécessité de mettre à jour les schémas existants.
- Le modèle de migration de configuration définit la configuration du relais Relion® équivalente à la configuration standard REX 521.
- Un outil de coupe spécialement développé permet une coupe précise et de qualité et réduit la nécessité de mesurer les panneaux, ce qui prend du temps.
Avantages du programme
- Procédure contrôlée et reproductible de remplacement des relais REX 521 par les nouveaux relais de la série 615
- Programme tout-en-un pour une exécution réussie et programmée des projets de rénovation dans les délais impartis ; gain de temps et d'argent
- Temps d'arrêt minimisé grâce à une installation rapide et facile, sans nouveau câblage important
- Sécurité accrue du personnel grâce à l'accès aux dernières fonctionnalités de protection et de contrôle
- Bénéficier des derniers développements logiciels
- Durée de vie prolongée des tableaux grâce à un nouveau relais de protection et à une nouvelle technologie
- Solution de protection à l'épreuve du temps avec les relais Relion 615 basés sur la norme IEC 61850
- Disponibilité future assurée des services du cycle de vie
- Usinage facile, rapide et exact de la découpe d'un panneau existant grâce à un outil de coupe portatif tout-en-un