Extensions des équipements moyenne tension

Expansion de tout type de tableau avec du matériel d'origine ou des panneaux des lignes de produits actives.

Tous les tableaux abandonnés des marques ABB actives et anciennes, ainsi que les équipements non ABB, peuvent être étendus par l'ajout de nouveaux panneaux.

Principaux avantages
Augmentation de la capacité du réseau.
Prolongation de la durée de vie de l'appareillage de connexion.
Le limiteur IS permet de maintenir le courant de court-circuit dans les valeurs d'origine, même pour les grandes extensions.
L'UFES permet d'étendre la protection contre les défauts d'arc à des tableaux existants non classés comme tels.

Caractéristiques principales
Mêmes panneaux originaux ou nouveaux produits actifs
Directement ou à l'aide d'une adaptation, intégrée dans le compartiment de la barre omnibus, avec un conduit solide ou un panneau de transition dédié.
Panneau par panneau ou avec une nouvelle gamme préassemblée sur le skid

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Loading documents

Offre connexe

Protection contre les arcs électriques
Select region / language