SWAPs

Programme de maintenance pour une utilisation réussie et durable de vos actifs

SWAPs est un programme de maintenance basé sur 5 niveaux de maintenance (See, Watch, Act, Perform, Secure), où les intervalles sont définis en fonction de l'évaluation des conditions environnementales et opérationnelles de l'équipement, de son âge, de la maintenance précédente effectuée et de la présence de solutions de surveillance et de diagnostic. Le programme se poursuit jusqu'à ce que l'équipement atteigne sa fin de vie, en recommandant également le bon moment pour la modernisation des relais et des disjoncteurs.


Principaux avantages

  • Programme d'entretien basé sur l'état réel de l'équipement, adapté à une gamme spécifique.
  • Maximisation de la productivité
  • Protection des actifs
  • Optimisation des investissements
 

Caractéristiques principales

Personnel d'entretien

  • See, Watch, Act : personnel formé / ou par des techniciens certifiés ABB sur demande.
  • Performer et sécuriser : Techniciens certifiés ABB

Conditions

  • Trois classes de conditions : optimale, normale et sévère. Les conditions optimales permettent d'augmenter les intervalles de maintenance de 30 %, tandis que les conditions sévères impliquent leur réduction de 50 %.

Surveillance et diagnostic (M&D)  ;

  • La présence de solutions de M&D permet d'augmenter les intervalles de maintenance de 30%, indépendamment des conditions.

Activités de maintenance 

  • Les SWAP comprennent la liste des activités à réaliser pour chaque niveau de maintenance.

Maintenance des onduleurs

  • Les SWAPs permettent d'inclure la maintenance des onduleurs dans le plan de maintenance global.
SWAPs

Créez votre propre plan de maintenance SWAP pour :

APPAREILLAGE MOYENNE TENSION APPAREILLAGE BASSE TENSION

Vous pourriez rencontrer des problèmes avec Internet Explorer, veuillez utiliser Microsoft Edge ou Chrome

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language