Où se procurer les pièces détachées pour votre équipement
La disponibilité des pièces de rechange est essentielle à la poursuite des activités. Mais l'installation de composants non conformes à la conception d'origine, en termes de matériaux et/ou de caractéristiques mécaniques, peut sérieusement compromettre le fonctionnement et la fiabilité du produit ainsi que la sécurité des opérateurs. Réduisez les risques en utilisant des pièces de rechange d'origine
Voici un exemple de pièce de rechange non originale appliquée au mécanisme de fonctionnement d'un disjoncteur.
![]()
Les erreurs de conception suivantes ont été détectées sur des pièces de rechange non originales :
1. L'angle d'inclinaison des dents est supérieur à la tolérance maximale autorisée.
2. La première dent attrape le mécanisme lié plus tôt que nécessaire.
3. La surface n'est pas correctement traitée pour éviter le processus de rouille.
ABB garantit la qualité et la fiabilité des composants. Les pièces de rechange sont certifiées selon les normes ABB et classées en fonction du niveau de connaissance technique requis pour leur remplacement.
Nous disposons d'un stock complet de pièces ABB certifiées, garantissant leur disponibilité tout au long du cycle de vie du produit (même pour les produits obsolètes). Pour les demandes de pièces urgentes, notre personnel logistique et nos partenaires sont disponibles 24 heures sur 24 pour fournir une réponse d'urgence immédiate.
Les pièces détachées sont stockées dans notre réseau mondial d'unités de service, depuis les composants individuels jusqu'aux assemblages complets.
Le fabricant d'origine est la principale source d'une gamme complète de pièces de rechange et de composants authentiques. Le recours à des sources tierces peut entraîner une augmentation des coûts et un allongement de la durée de livraison des pièces importantes.