La gamme complète de produits et de solutions d'ABB’couvre toutes les exigences fonctionnelles des systèmes modernes d'alimentation en énergie de traction.
Enviline DCGear sert d'équipement de contrôle et de protection dans les réseaux de traction DC. Il s'agit d'un tableau à enveloppe métallique et compartimenté pour une installation à l'intérieur. Les cubicules contiennent des composants technologiques éprouvés.
Gamme de produits Enviline DCGear
- Tension nominale 750 V, courant nominal de service jusqu'à 6000 A
- Tension nominale 1500 V, courant nominal de service jusqu'à 6000 A
- Tension nominale 3000 V, courant nominal de service jusqu'à 4000 A
Principaux avantages
- Le plus haut niveau de sécurité avec la résistance à l'arc interne
- Un large portefeuille facilement configurable pour répondre aux besoins des clients
- Conception modulaire et flexible ;
- Conserver tous les avantages de la technologie établie des tableaux à courant continu.
Caractéristiques principales
- Conformité totale aux normes CEI et EN
- Sécurité active et passive élevée grâce à des cabines autoportantes en métal rigide avec des compartiments blindés séparés.
- Anti-arc interne 50 kA 250 ms
- Haute disponibilité et faible maintenance
- Installation à l'intérieur