UniSec & UniSec Air

Flexible and Reliable SF6 and SF6-Free Technology

Tableau modulaire à isolation dans l’air pour toutes les applications de distribution d’énergie secondaire jusqu’à 24 kV

UniSec is an indoor air-insulated switchgear for medium voltage secondary distribution up to 24kV. It offers a broad portfolio of functional units and technical features and is suitable for a wide range of applications including industry, renewable energy plants, distribution and transformer substations, data centers, small generation systems, buildings and infrastructure, and smart grids.   

UniSec also offers a sulfur hexafluoride (SF6) free variant called UniSec Air. The new switchgear includes the load break switch (LBS) and disconnector GSec Air. This new component has a shunt vacuum interrupter for breaking capacity as the insulation medium with a global warming potential (GWP) of zero. The switchgear also contains a vacuum circuit breaker and is fully compliant with IEC standards and the EU F-gas regulation (EU) 2024/573.

UniSec and UniSec Air provide robust control and protection, metering, monitoring, and diagnostics suitable for various applications.




240913_UnicAir-Render 04

UniSec est de conception modulaire et est testé conformément à la dernière norme IEC 62271-200 et aux spécifications de la GB. Le tableau, dont les matériaux sont résistants à la corrosion et à la pollution, est certifié pour une installation dans les conditions les plus sévères telles que la marine, les zones à haut risque sismique et les environnements à basse température.  

  • Disjoncteurs amovibles et débrochables pour le SF6 et le vide
  • Adapté et certifié pour une installation dans les conditions les plus sévères telles que la marine, les zones à haut risque sismique et les environnements à basse température.

UniSec Air  est conçu avec le même encombrement, les mêmes opérations et la même compatibilité ascendante que le tableau UniSec original, avec une interface améliorée, ce qui facilite l'intégration dans les systèmes existants et l'extension de la base installée.

  • Compact GSec Air avec un volume limité (<25 litres)  
  • Disjoncteurs à vide amovibles et débrochables
  • Potentiel de réchauffement global (PRG) de 0
  • La conception modulaire et flexible permet une meilleure accessibilité à la connexion des câbles MT et simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance.

UniSec, SF6 (moyen d'isolation)

LBS GSec avec gaz SF6.

La transition complète d’ABB vers des tableaux sans SF6 sera mise en œuvre progressivement, en ligne avec nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, les échéances réglementaires en évolution, la demande du marché et la capacité de production.

UniSec Air (sans SF6) (moyen d'isolation)

LBS et sectionneur GSec Air avec air sec et interrupteur à vide shunt pour le pouvoir de coupure.

 


Champ d'application du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le champ d'application du produit.

 UniSecUniSec Air
Tension nominalejusqu'à 24kVjusqu'à 24kV  
Courant normal nominaljusqu'à 1250Ajusqu'à 630A,   jusqu'à 1250A avec le panneau de disjoncteurs débrochable frontal LSC2B
Courant nominal de courte duréejusqu'à 25 kA jusqu'à 20kA, jusqu'à 25A avec le tableau de disjoncteurs débrochables à l'avant LSC2B
Classification de l'arc interne IAC A FLRJusqu'à IAC A FLR 20kA Jusqu'à IAC A FLR 20kA
Autres
  • Disjoncteurs à haut rendement avec une endurance mécanique de M2 (10000 opérations)  
  • Disjoncteurs à haut rendement avec une endurance mécanique de M2 (10000 opérations)  


UniSec (moyen d'isolation)UniSec Air (sans SF6) (Média d'isolation)
  • LBS GSec avec gaz SF6
  • LBS et sectionneur GSec Air avec air sec

 

Avantages pour les clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages offerts aux clients.

new_compact_tile_column

Conception flexible et modulaire

  • Large gamme d'unités fonctionnelles : équipé d'un LBS et d'un sectionneur, d'un disjoncteur, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, et de solutions de relais de protection, ce qui le rend adapté à la plupart des applications intérieures.
  • La conception modulaire et flexible simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance. L'installation à l'intérieur des locaux électriques est facilitée par les filtres A-FLR pour l'évacuation des gaz.
  • La flexibilité d'UniSec et d'UniSec Air offre un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences globales et est facile à commander grâce à des outils de configuration conviviaux.
  • La rétrocompatibilité entre UniSec Air et UniSec permet une intégration aisée dans les systèmes existants et une extension de la base installée.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sûre et fiable

  • Classification de l'arc interne : disponible avec différentes variantes d'échappement de gaz pour une sécurité accrue.
  • Solutions de continuité des services : LSC2B/LSC2A/LSC2 adaptés aux besoins de l'application, garantissant une interruption de service minimale.
  • Sécurité élevée de l'opérateur grâce à une conception interne à l'épreuve des arcs électriques et à une large gamme de verrouillages mécaniques et électriques pour améliorer la sécurité de l'opérateur.
  • Délais de livraison rapides et fiables grâce à des solutions d'appareillage de commutation pré-établies et prêtes à être installées (JTI).

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Solutions automatisées

  • Équipé d'une large gamme de fonctions de surveillance et de diagnostic pour une vision opérationnelle continue. Cela permet d'optimiser le fonctionnement de l'appareillage et de réduire les coûts de maintenance.
  • Un contrôle et une protection robustes sont disponibles avec la gamme de relais Relion dotés du protocole de communication IE61850 pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • Au lieu des transformateurs traditionnels, ces unités peuvent être équipées de capteurs pour la mesure du courant et de la tension.

Outil d'aide à la sélection du tableau MT d'ABB

Vous avez besoin d'aide pour trouver le tableau moyenne tension le mieux adapté à votre application ?

FAQ


Comment choisir entre UniSec et UniSec Air ?

La principale différence entre UniSec et UniSec Air est le milieu isolant des principaux composants :

  • UniSec a LBS GSec avec le gaz SF6  ;(hexafluorure de soufre) comme moyen d'isolation, à la fois avec le SF6 et les technologies alternatives de disjoncteurs à vide.
  • UniSec Air a LBS et le sectionneur GSec Air avec de l'air sec comme milieu d'isolation et des disjoncteurs à vide avec un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 0. Il est entièrement conforme aux normes de la CEI et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573.

UniSec Air SF6 free nécessite-t-il plus d'espace ?

UniSec Air a le même encombrement que l'UniSec original, avec une largeur, une profondeur et une hauteur identiques.


UniSec Air peut-il être utilisé pour l'extension d'un tableau UniSec déjà installé ?

Oui, UniSec Air est entièrement compatible avec l'appareillage UniSec.  

En savoir plus

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language