REM615 motorvédelem és -vezérlés

A REM615 motorvédelem és -vezérlés tökéletesen illeszkedik a gyártó- és feldolgozóiparban használatos aszinkron motorok védelméhez, vezérléséhez, méréséhez és felügyeletéhez

A REM615  motorvédelem tökéletesen illeszkedik a gyártó- és feldolgozóiparban használatos aszinkron motorok védelméhez, vezérléséhez, méréséhez és felügyeletéhez. A REM615 eszközt jellemzően megszakítós vagy kontaktoros középfeszültségű motorok, illetve kontaktoros, közepes- és nagyméretű kisfeszültségű motorok esetén alkalmazzák, számos meghajtásban. A REM615 négy gyári konfigurációban kapható, amelyek magukba foglalják az összes alap motorvédelmi funkciót, a feszültségvédelmi funkciókat, valamint az áram- és energiaméréseket. A motor helyi vagy távoli indítás-/leállításvezérlése szintén támogatott.

A REM615 valódi támogatást nyújt az alállomás kommunikációra vonatkozó IEC 61850 szabvány számára, beleértve az IEC 61850-9-2 LE szabványt, valamint a párhuzamos redundancia protokollt (PRP) és a HSR protokollt. A relé emellett támogatja a DNP3, az IEC 60870-5-103 és a Modbus® protokollt. A Profibus DPV1 protokoll támogatását a SPA-ZC 302 protokoll illesztőegység használata biztosítja. 

A REM615 az ABB Relion® termékcsaládjának, illetve 615-ös sorozatának tagja.

Főbb tulajdonságok:

  • aszinkron motorok védelme és vezérlése, csatlakoztatható hagyományos mérőtranszformátorokhoz és szenzorokhoz
  • IEC 61850 szerinti kommunikáció, beleértve a redundáns Ethernet, GOOSE, és feszültség folyamatbuszt
  • személyre szabható, egyvonalas sémák megjelenítésére alkalmas, nagyméretű grafikus kijelző
  • szabadon módosítható alkalmazás-specifikus gyári konfiguráció, amely egyszerűsíti a tervezést, programozást és az üzembe helyezést

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents