Csökkentett méretű beltéri kapcsolóberendezés, ANSI

Középfeszültségű légszigetelésű primer kapcsolóberendezés (AIS) 15 kV, 3000 A-ig.

Az Advance középfeszültségű, fémtokozású kapcsolóberendezés az első olyan teljesen innovatív moduláris, csavarozott konstrukcióval rendelkező kapcsolóberendezés, amely már több, mint egy évtizede jelen van az ANSI piacon. Az Advance támogatja a fokozott dolgozói biztonságra, a nagyobb megbízhatóságra és az egyszerű használhatóságra vonatkozó legújabb megrendelői követelményeket. A tervezési rugalmasság egy sokféle termékváltozatot, konfigurációt és lehetőséget nyújtó valódi moduláris koncepción alapul.

Miért az ABB?

  • Moduláris csavarozott konstrukció
  • Nagyobb megbízhatóság
  • Egyszerű használhatóság
  • Minimális és egyszerű karbantartás

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents