FSG II kültéri váltakozó áramú vasúti vákuumos terheléskapcsoló (IEC)
Vasúti alkalmazásokhoz tervezett, középfeszültségű egyfázisú kültéri vákuumszigetelésű terheléskapcsoló mágneses működtetővel 17,5 kV, 2000 A, 4 kA-ig.
A 16,7 Hz-es vasúti áramellátáshoz szolgáló, speciális kialakítású, egyfázisú FSG II terheléskapcsoló működéséhez szenzorainak köszönhetően nem igényel segédérintkezőket, így vezérlőelektronikája nem igényel karbantartást. Szintén nincs szükség semmilyen karbantartásra a működtető esetében sem a mágneses technológia alkalmazása miatt. Az eredmény egy bevált technológiát képviselő, karbantartást nem igénylő, megbízható működésű készülék.
Névleges jellemzők
|
Névleges frekvencia (Hz)
|
16,7
|
Üzemi feszültség (kV)
|
17,5
|
Névleges ipari frekvenciájú próbafeszültség (kV)
|
70
|
Lökő próbafeszültség (kV)
|
170
|
Névleges áramerősség (A)
|
2000
|
Névleges rövidzárlati megszakító-képesség (kA)
|
4
|
Névleges rövidzárlati bekapcsolási-képesség (kA)
|
78
|
Pólusok száma
|
1
|
Miért az ABB?
- SF6 mentes technológia
- Polimer szigetelők alkalmazása
- Igény esetén rögzítőkeret szerkezetre történő felszerelésre