Előregyártott állomások okoshálózati alkalmazásokhoz

Az ABB felügyeleti és irányítási lehetőségekkel ellátott középfeszültségű állomásai lehetővé teszik az állomás távműködtetését és a SCADA rendszerbe való zökkenőmentes beépítését/beillesztését.

Az ABB előregyártott kompakt állomásai el vannak látva a felügyeletükhöz és irányításukhoz szükséges eszközökkel, vagy akár teljes hálózatirányítással is rendelkeznek annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a tökéletes megbízhatósághoz  az energiaszolgáltatók részére.

Az ABB előre gyártott okoshálózati kompakt állomása az elosztás-automatizálás szempontjából az alábbi opciókkal szerelhető fel:

1. Opció: Csak CSS Felügyelet
Adatkoncentrátor (RTU) az állomás alábbi berendezéseihez csatlakoztatva:

  • Középfeszültségű kapcsolóberendezés
  • Transzformátor
  • Kisfeszültségű kapcsolószekrény

Minden jelet az RTU gyűjt össze és az adatok soros vagy Ethernet csatlakozásokon többek között olyan kommunikációs protokollokon keresztül érhetők el, mint az IEC61850,DNP3.0,Modbus. ​

2. Opció: CSS Felügyelet és irányítás
Adatkoncetrátor (RTU) az állomás alábbi berendezéseihez csatlakoztatva:

  • Középfeszültségű kapcsolóberendezés
  • Transzformátor
  • Kisfeszültségű kapcsolószekrény
  • Középfeszültségű és kisfeszültségű berendezéseken lévő (váltakozó árammal vagy egyenárammal működtetett) motorok

Minden jelet az RTU gyűjt össze és az adatok soros vagy Ethernet csatlakozásokon többek között olyan kommunikációs protokollokon keresztül érhetők el, mint az IEC61850, DNP3.0, Modbus. ​

3. Opció: CSS Felügyelet, irányítás és hálózatkezelés 
Több CSS csatlakoztatható egy főrendszerhez a hálózatban lévő összes állomás felügyeletéhez és irányításához.

Az 1. és 2. opcióban felsorolt berendezéseken kívül van egy SCADA szoftverrel és OPC lehetőségekkel ellátott szerver számítógépe is minden egyes alállomásnak a főrendszerbe való integrálása céljából.

    Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

    További információ