Accreditamenti

canvas

 

Certificazioni

L’ABB Dalmine Center Lab, accreditato dall'ente indipendente ACCREDIA, su specifica richiesta dei clienti, conduce test con ispettori esterni provenienti da enti quali ACAE, UL, ENEL, e altri.
Le procedure, le apparecchiature, i sistemi di misurazione e reportistica vengono costantemente aggiornati e verificati, in conformità all'evoluzione delle normative in vigore.

certificazioni

ACCREDIA

Ente Italiano di Accreditamento

ACCREDIA è l'Ente Unico di accreditamento italiano designato dal governo, conforme al Regolamento europeo 765/2008. Il suo ruolo è attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, insieme ai laboratori di prova e taratura.

Operando come associazione senza scopo di lucro, sotto il controllo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ACCREDIA verifica requisiti tecnici e organizzativi specifici per garantire riferimenti metrologici, affidabilità delle procedure, uso di strumentazioni adeguate e competenza del personale, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (RT-08) per l'accreditamento dei laboratori di prova.

ACCREDIA fa parte dell’European co-operation for accreditation (EA) e dell’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA). 

Accredia

Portale ACCREDIA

Accedi al portale dell'Ente Italiano di Accreditamento e consulta l’elenco completo delle prove.
Numero di accreditamento: 0253 L

 

Scegli le soluzioni di Media Tensione ABB

Scopri ulteriori vantaggi e aggiornati con la nostra newsletter. 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language