Relè di protezione e controllo a media tensione per la distribuzione primaria

Proteggere e controllare una rete in continua evoluzione 

Lo scopo principale di un relè di protezione e controllo è riconoscere qualsiasi condizione anomala del sistema elettrico o componenti del sistema che funzionano in modo anomalo. Le anomalie della rete possono essere causate da sovracorrenti - il sovraccarico dovuto a fulmini o malfunzionamento di apparecchiature elettriche o un cortocircuito nel sistema. Sulla base delle informazioni raccolte, il relè di protezione e controllo avvierà azioni correttive che riportano il sistema di distribuzione elettrica al suo stato operativo normale fornendo un ambiente sicuro per il personale e le apparecchiature. 

Selezionare le giuste funzioni e metodi di protezione e controllo, che soddisfano la legislazione locale, i requisiti di sicurezza e la pratica ingegneristica, migliora le prestazioni e l'affidabilità del sistema di protezione elettrica, minimizzando così gli effetti dei guasti di rete e impedendo che il disturbo si propaghi alle parti sane della rete. 

La famiglia Relion di relè di protezione e controllo di ABB per la distribuzione primaria offre un'ampia gamma di prodotti per protezione, controllo, misura e supervisione dei sistemi di distribuzione elettrica per applicazioni IEC e ANSI – dalla generazione e reti interconnesse nella distribuzione primaria. I prodotti Relion di ABB per la distribuzione primaria sono progettati in piena conformità con lo standard IEC 61850 e offrono una cybersecurity ottimale, promuovendo una connettività sicura e proteggendo la rete dei nostri clienti. Tutti i relè di protezione e controllo ABB Relion utilizzano lo stesso software di configurazione. 

I relè di protezione e controllo di ABB sono disponibili per produttori di apparecchiature originali (OEM), costruttori di quadri e partner di Engineering, Procurement and Construction (EPC) da incorporare nelle proprie installazioni o per l'uso in progetti nuovi, di retrofit o di aggiornamento.

La gamma Relion® di relè di protezione e controllo di ABB per la distribuzione primaria

Ambito del prodotto: standard IEC e ANSI 

Relion REX615
Relion REX640
REX 615


Relè di protezione e controllo all-in-one per generazione e distribuzione elettrica

Il relè di protezione e controllo ABB Relion REX615 è un relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica nella distribuzione primaria e secondaria. Rappresenta il passo successivo per i relè delle serie 615 e 620 di ABB. Il relè di protezione e controllo Relion REX615 offre copertura multiapplicazione combinata con hardware e software completamente modulari e scalabili per garantire la massima flessibilità e un'efficienza dei costi ottimale durante l'intero ciclo di vita del relè. 

Benefici

  •  Compatto e modulare: ABB Relion REX615 si adatta a vari tipi di apparecchi di media tensione e offre un processo ingegneristico e logistico semplificato  
  • Pacchetti applicativi pronti per ordinare e ingegnerizzare comodi e fluidi. Strumento PCM600 facile da usare  
  • Ampia copertura applicativa e adattamento facile e flessibile ai cambiamenti nei requisiti di protezione e comunicazione con hardware e software completamente modulari

Applicazioni tipiche

  • Protezione feeder 
  • Controllo stallo 
  • Protezione trasformatore 
  • Protezione differenziale di linea 
  • Protezione motore 
  • Protezione generatore 
  • Protezione sbarre 
  • Protezione banco condensatori 
  • Protezione di tensione 
  • Protezione di interconnessione 
  • Protezione arco elettrico 
REX640narrow_standardHMIinfront948x474

Potente relè di protezione e controllo all-in-one liberamente configurabile

Relion REX640 è un potente relè di protezione e controllo all-in-one liberamente configurabile per la distribuzione primaria. L'hardware e il software completamente modulari consentono un'elevata personalizzazione e flessibilità di modifica, e un facile adattamento ai requisiti di protezione in evoluzione durante l'intero ciclo di vita del relè. I relè di protezione e controllo ABB Relion REX640 sono disponibili in due diverse larghezze di custodia: una custodia stretta che offre cinque slot per moduli e una custodia standard che offre sette slot per moduli. Le opzioni software sono identiche per entrambe le dimensioni della custodia. 

Benefici

  • Hardware e software modulari e scalabili per la massima flessibilità per tutta la durata del relè. Disponibile in due dimensioni hardware, standard e stretto, per adattarsi a una varietà di apparecchiature di interruttore, applicazioni e schemi di protezione 
  • Ampia copertura applicativa con un dispositivo liberamente configurabile per una personalizzazione flessibile ed economica secondo le esigenze specifiche dell'applicazione. Strumento PCM600 facile da usare 
  • Pacchetti applicativi pronti a l'uso per un ordine comodo e fluido e una consapevolezza situazionale ottimale e usabilità con LHMI (interfaccia uomo-macchina locale)/SHMI (interfaccia uomo-macchina per impianti di comandata) (HMI per impianti di comutazione) 

Applicazioni tipiche

  • Protezione feeder 
  • Controllo stallo 
  • Protezione trasformatore 
  • Protezione differenziale di linea 
  • Protezione motore 
  • Protezione generatore 
  • Protezione sbarre 
  • Protezione banco condensatori 
  • Protezione di tensione 
  • Protezione di interconnessione 
  • Protezione arco elettrico 

 




Campo di applicazione del prodotto 

Scopri di più>>

 

 
Application 
Relion REX615 
Relion REX640 
Feeder protection 
X 
X 
Bay control 
X 
X 
Transformer protection 
X 
X 
Line distance protection 
 
X 
Line differential protection 
X 
X 
Motor protection 
X 
X 
Generator protection 
X 
X 
Busbar protection 
X 
X 
Capacitor bank protection 
X 
X 
Voltage protection 
X 
X 
Load-shedding 
 
 
Grid automation 
 
 
Petersen coil control 
 
X 
Auto-synchronization 
 
X 
Interconnection protection 
X 
X 
Arc flash protection 
X 
X 




Configura il tuo Relè ABB




training_banner

Servizi per ABB Relion

  • Corsi di formazione - da remoto, sul campo o nella nostra struttura in Finlandia  
  • Supporto - da parte dell'"agenzia" locale o dal nostro produttore per il livello 3 
  • Seleziona il relè giusto 
  • Documentazione tecnica - disponibile in 19 lingue

Download



Scopri di più



FAQ


1. Cos'è un relè di protezione e controllo di media tensione? 
Lo scopo principale di un relè di protezione e controllo di media tensione è riconoscere qualsiasi condizione anomala del sistema elettrico o componenti del sistema che funzionano in modo anomalo. Le anomalie della rete possono essere causate da sovracorrenti - il sovraccarico dovuto a fulmini o malfunzionamento di apparecchiature elettriche o un cortocircuito nel sistema. Sulla base delle informazioni raccolte, il relè di protezione e controllo avvierà azioni correttive che riportano il sistema di distribuzione elettrica al suo stato operativo normale fornendo un ambiente sicuro per il personale e le apparecchiature. 

2. Come funziona un relè di protezione e controllo di media tensione? 
Un relè di protezione e controllo di media tensione è un componente del quadro elettrico che rileva i guasti nella rete. Una volta rilevato il guasto/anomalia, avvia l'operazione dell'interruttore automatico per isolare il guasto dal resto della rete. I relè ABB reagiscono ai guasti in millisecondi per garantire la continuità dell'alimentazione e la sicurezza. 

3. Quali sono i principali vantaggi dei relè di protezione e controllo Relion di ABB per la distribuzione primaria? 
La famiglia Relion di relè di protezione e controllo di ABB per la distribuzione primaria offre un'ampia gamma di prodotti per protezione, controllo, misura e supervisione dei sistemi di distribuzione elettrica per applicazioni IEC e ANSI – dalla generazione e reti interconnesse nella distribuzione primaria. I prodotti Relion di ABB per la distribuzione primaria sono progettati in piena conformità con lo standard IEC 61850 e offrono una cybersecurity ottimale, promuovendo una connettività sicura e proteggendo la rete dei nostri clienti. Sono modulari e flessibili per un facile adattamento ai requisiti di protezione in evoluzione durante l'intero ciclo di vita del relè. 

4. I relè di protezione e controllo Relion di ABB sono facili da manutenere? 
Sì, i relè di protezione e controllo Relion di ABB presentano un design plug-in che rende facile l'esecuzione della manutenzione o della sostituzione. È anche facile modificare il relè al variare dei requisiti – semplicemente modificandolo con un pacchetto applicativo software. 

5. I relè di protezione e controllo Relion di ABB sono personalizzabili per esigenze specifiche? 
Sì, i relè di protezione e controllo Relion di ABB presentano un design a spina che rende facile la manutenzione o la sostituzione. È anche facile modificare il relè man mano che cambiano i requisiti – basta modificarlo con un pacchetto software. 

Non hai trovato quello che cercavi?

Select region / language