ABB Relion REX615

Relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica

REX615_all

ABB Relion REX615 è un relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica nella distribuzione primaria e secondaria. Rappresenta il passo successivo per i relè delle serie 615 e 620 di ABB. ABB Relion REX615 fornisce protezione e controllo per una gamma completa di applicazioni tra cui feeder, protezione differenziale di linea, trasformatore, protezione macchina, condensatore shunt, protezione di interconnessione, regolazione automatica di tensione, protezione di tensione, protezione sbarre e protezione arco elettrico. ABB Relion REX615 è progettato in piena conformità con gli standard IEC/ANSI e CN e offre una protezione cybersecurity ottimale, promuovendo una connettività sicura e proteggendo la rete dei nostri clienti. 

I relè di protezione e controllo di ABB sono disponibili per produttori di apparecchiature originali (OEM), costruttori di quadri e partner di Engineering, Procurement and Construction (EPC) da incorporare nelle proprie installazioni o per l'uso in progetti di riparazione, retrofit e aggiornamento. 

Hardware e software modulari e scalabili

Ultima aggiunta alla famiglia di relè Relion® di ABB – rafforzando il portafoglio REX. 

ABB Relion REX615 utilizza lo stesso software di configurazione di tutti i prodotti di protezione e controllo ABB Relion. Relion REX615 offre hardware e software completamente modulari e scalabili per garantire un adattamento flessibile ai requisiti di protezione e comunicazione in evoluzione. 

Presenta anche una protezione arco elettrico integrata che consente il rilevamento di guasti ad arco nelle sbarre, nell'interruttore automatico e nei compartimenti cavi. 

Inoltre, Relion REX615 ha un portafoglio unico di protezione da guasto a terra per selettività, sensibilità e affidabilità ottimali indipendentemente dal tipo di rete e guasto. 

REX 615


Campo di applicazione del prodotto 

Scopri di più>>

 

 
Application 
Relion REX615 
Feeder protection 
Bay control 
Transformer protection 
Line distance protection 
 
Line differential protection 
Motor protection 
Generator protection 
Busbar protection 
Capacitor bank protection 
Voltage protection 
Current protection 
 
Load-shedding 
 
Grid automation 
 
Petersen coil control 
 
Auto-synchronization 
 
Interconnection protection 
Arc flash protection 


Vantaggi per il cliente

Click the arrows below to learn more about customer benefits.
ABB_picto_easy_to_install

Design compatto e installazione

  • Si adatta a vari tipi di quadri elettrici di media tensione 
  • Riduce i requisiti di spazio del pannello 
  • Semplifica l'ingegneria e la logistica 
ABB_picto_machine building

Configurazione e messa in servizio  

  • Hardware e software flessibili: pacchetti applicativi pronti all'uso per un ordinamento e un'ingegnerizzazione comodi e fluidi 
  • Strumento PCM600 facile da usare 

ABB_picto_securityProtezione e monitoraggio 

  • Ampia copertura applicativa con un dispositivo liberamente configurabile per un adattamento flessibile ed economico ai requisiti specifici dell'applicazione 
  • Hardware e software completamente modulari: adattamento facile e flessibile ai requisiti di protezione e comunicazione in evoluzione 

training_banner

Servizi per ABB Relion

  • Corsi di formazione - da remoto, sul campo o nella nostra struttura in Finlandia  
  • Supporto - da parte dell'"agenzia" locale o dal nostro produttore per il livello 3 
  • Seleziona il relè giusto 
  • Documentazione tecnica - disponibile in 19 lingue 

Configura i relè ABB



Download


Scopri di più

FAQ


1. ABB Relion REX615 sostituisce i relè delle serie 615 e 620? 
Sì, ABB Relion REX615 rappresenta il passo successivo per i relè delle serie 615 e 620 di ABB. È ideale per la sostituzione uno-a-uno dei relè delle serie 615 e 620 come passo successivo in termini di innovazione tecnologica, flessibilità, efficienza dei costi e standardizzazione. 

2. Quali sono le caratteristiche principali di ABB Relion REX615? 
ABB Relion REX615 offre hardware e software completamente modulari e scalabili, protezione arco elettrico integrata, portafoglio unico di protezione da guasto a terra e conformità con gli standard IEC/ANSI e CN. Fornisce protezione e controllo per una gamma completa di applicazioni e utilizza lo stesso software di configurazione di tutti i prodotti ABB Relion. 

3. Dove si può vedere quali funzioni sono incluse nei vari pacchetti applicativi? 
Il nome del pacchetto applicativo fornisce una buona indicazione del suo contenuto. Per supportare la selezione del/dei pacchetto/i applicativo/i, un documento che elenca tutte le funzioni disponibili per pacchetto applicativo sarà accessibile tramite ABB Relays-Online al momento del rilascio 

4. ABB Relion REX615 è lo stesso di Relion REF615? 
REX615 rappresenta il passo successivo per entrambi i relè delle serie Relion 615 e 620. REX615 è meccanicamente identico ai relè delle serie 615 e 620, il relè di dimensioni standard al 615 e quello largo al 620. Dimensioni hardware, moduli, collegamenti di cablaggio e kit di montaggio sono gli stessi. 

5. I relè di protezione e controllo Relion di ABB sono facili di facile manutenzione? 
Sì, i relè di protezione e controllo Relion di ABB presentano un design plug-in che rende facile l'esecuzione della manutenzione o della sostituzione. È anche facile modificare il relè al variare dei requisiti – semplicemente modificandolo con un pacchetto applicativo software. 

6. I relè di protezione e controllo Relion di ABB sono personalizzabili per esigenze specifiche? 
È facile modificare i relè di protezione e controllo di media tensione ABB Relion. È semplicemente una questione di installare un nuovo pacchetto applicativo software per soddisfare le esigenze specifiche. 

Non hai trovato quello che cercavi?

Select region / language