Relè di protezione e controllo a media tensione per la distribuzione secondaria

Proteggere e controllare una rete in evoluzione 

Lo scopo principale di un relè di protezione e controllo è riconoscere qualsiasi condizione anomala del sistema elettrico o componenti del sistema che funzionano in modo anomalo. Le anomalie della rete possono essere causate da sovracorrenti - il sovraccarico dovuto a fulmini o malfunzionamento di apparecchiature elettriche o un cortocircuito nel sistema. 

Sulla base delle informazioni raccolte, il relè di protezione e controllo avvierà azioni correttive che riportano il sistema di distribuzione elettrica al suo stato operativo normale fornendo un ambiente sicuro per il personale e le apparecchiature. Selezionare le giuste funzioni e metodi di protezione e controllo, che soddisfano la legislazione locale, i requisiti di sicurezza e la pratica ingegneristica, migliora le prestazioni e l'affidabilità del sistema di protezione elettrica. Questo minimizza gli effetti dei guasti di rete e impedisce che il disturbo si propaghi alle parti sane della rete. 

La famiglia Relion di relè di protezione e controllo di ABB per la distribuzione secondaria offre un'ampia gamma di prodotti per protezione, controllo, misura e supervisione dei sistemi di distribuzione elettrica per applicazioni IEC e ANSI – dalla generazione e reti interconnesse nella distribuzione secondaria. Tutti i relè di protezione e controllo ABB Relion utilizzano lo stesso software di configurazione. 

ABB supporta clienti e partner nel rimanere al passo con le crescenti esigenze di elettrificazione, tecnologia e cambiamenti normativi, fornendo la capacità di adattarsi a un panorama energetico in rapida evoluzione. I relè di protezione e controllo di ABB sono disponibili per produttori di apparecchiature originali (OEM), costruttori di quadri e partner di Engineering, Procurement and Construction (EPC) da incorporare nelle proprie installazioni o per l'uso in progetti nuovi, di retrofit o di aggiornamento. 


La gamma Relion® di relè di protezione e controllo di ABB per la distribuzione secondaria

Ambito del prodotto: standard IEC e ANSI 
REF601
REJ603
REX615
REx601 2.5

ABB Relion REF601:  Relè di protezione e controllo feeder entry-level

ABB Relion REF601 è un relè di protezione e controllo feeder entry-level per la distribuzione secondaria. ABB Relion REF601 fornisce una composizione ottimizzata di funzionalità di protezione, monitoraggio e controllo in un'unica unità, inclusa funzionalità preconfigurata per una messa in servizio facile e rapida dei quadri elettrici di media tensione. 

È disponibile in due varianti: basata su interfaccia convenzionale per trasformatori di corrente e basata su interfaccia analogica per sensori di corrente Rogowski. Con un approccio basato su sensori, i nostri clienti beneficiano di un'interfaccia standardizzata con elevata precisione di misura, che si traduce in prestazioni migliorate della funzione di protezione e velocità. 

ABB Relion REF601 offre anche comunicazione seriale (Modbus RTU e IEC-103) per una facile connessione. 



Benefici

  • Compatto, flessibile e semplice da gestire, con un numero ridotto di varianti, facile da tenere a magazzino
  • Messa in servizio rapida, grazie a ingressi e uscite binarie facilmente configurabili e a funzionalità preconfigurate
  • Protezione principale per linee aeree e partenze cavo in reti con neutro direttamente messo a terra, messo a terra tramite resistenza o isolato

 

     


    Applicazioni tipiche

    • Protezione feeder 
    • Protezione di corrente

     

    REJ603b

    ABB Relion REJ603 Relè di protezione autoalimentato

    ABB Relion REJ603 è un relè di protezione autoalimentato per la protezione delle sottostazioni di servizi e dei sistemi di distribuzione industriale di energia nella distribuzione secondaria. È un relè di protezione alimentato da trasformatore di corrente per applicazioni in cui l'alimentazione ausiliaria non è disponibile o non può essere garantita. Una scelta ideale per l'installazione in luoghi remoti. Il relè è spesso utilizzato nelle unità principali ad anello e nei comutatori di distribuzione secondaria all'interno delle reti di distribuzione. 


    Benefici

    • Un ingombro compatto, semplice ed efficiente con hardware fisso e cablaggio semplice 
    • Messa in servizio rapida attraverso funzione di test selettiva per funzioni di protezione e contatti di uscita binari incluso test di sgancio all'interruttore automatico 
    • Offre una protezione essenziale con le funzionalità chiave coperte

    Applicazioni tipiche

    • Protezione dei distributori di alimentazione 
    • Protezione contro la corrente 

     

    REX615-Large-Left

    ABB Relion REX615: Relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica

    Il relè di protezione e controllo ABB Relion REX615 è un relè di protezione e controllo all-in-one per applicazioni di generazione e distribuzione elettrica nella distribuzione primaria e secondaria. Rappresenta il passo successivo per i relè delle serie 615 e 620 di ABB. Il relè di protezione e controllo Relion REX615 offre copertura multiapplicazione combinata con hardware e software completamente modulari e scalabili per garantire la massima flessibilità e un'efficienza dei costi ottimale durante l'intero ciclo di vita del relè. 


    Benefici

    • Compatto e modulare: ABB Relion REX615 si adatta a diverse tipologie di quadri di media tensione e consente un processo di ingegneria e logistica semplificato
    • Pacchetti applicativi pronti all’uso per un processo di ordinazione e di ingegneria semplice e fluido. Tool PCM600 intuitivo e facile da usare
    • Ampia copertura applicativa e adattamento semplice e flessibile all’evoluzione dei requisiti di protezione e comunicazione, grazie a hardware e software completamente modulari

    Applicazioni tipiche

    • Protezione delle linee (feeder)
    • Controllo di baia
    • Protezione dei trasformatori
    • Protezione differenziale di linea
    • Protezione dei motori
    • Protezione dei generatori
    • Protezione delle sbarre
    • Protezione delle batterie di condensatori
    • Protezione di tensione
    • Protezione di interconnessione
    • Protezione contro l’arco elettrico



    Campo di applicazione del prodotto 

    Scopri di più>>


     REC615ref601400x200REJ603_400x200
    Application 
    Relion REX615 
    REF601 
    REJ603 
    Feeder protection 
    X 
    X 
    X 
    Bay control 
    X 
     
     
    Transformer protection 
    X 
     
     
    Line distance protection 
     
     
     
    Line differential protection 
    X 
     
     
    Motor protection 
    X 
     
     
    Generator protection 
    X 
     
     
    Busbar protection 
    X 
     
     
    Capacitor bank protection 
    X 
     
     
    Voltage protection 
    X 
     
     
    Load-shedding 
     
     
     
    Grid automation 
     
     
     
    Petersen coil control 
     
     
     
    Auto-synchronization 
     
     
     
    Interconnection protection 
    X 
     
     
    Arc flash protection 
    X 
     
     
    Current protection 
     
    X 
    X 


    Configura il tuo Relè ABB



    training_banner

    Servizi per ABB Relion

    • Corsi di formazione - da remoto, sul campo o nella nostra struttura in Finlandia  
    • Supporto - da parte dell'"agenzia" locale o dal nostro produttore per il livello 3 
    • Seleziona il relè giusto 
    • Documentazione tecnica - disponibile in 19 lingue


    Download

    Scopri di più


    FAQ


    1. Cos'è un relè di protezione e controllo di media tensione? 
    Lo scopo principale di un relè di protezione e controllo di media tensione è riconoscere qualsiasi condizione anomala del sistema elettrico o componenti del sistema che funzionano in modo anomalo. Le anomalie della rete possono essere causate da sovracorrenti - il sovraccarico dovuto a fulmini o malfunzionamento di apparecchiature elettriche o un cortocircuito nel sistema. Sulla base delle informazioni raccolte, il relè di protezione e controllo avvierà azioni correttive che riportano il sistema di distribuzione elettrica al suo stato operativo normale fornendo un ambiente sicuro per il personale e le apparecchiature. 

    2. Come funziona un relè di protezione e controllo di media tensione? 
    Un relè di protezione e controllo di media tensione è un componente del quadro elettrico che rileva i guasti nella rete. Una volta rilevato il guasto/anomalia, avvia l'operazione dell'interruttore automatico per isolare il guasto dal resto della rete. I relè ABB reagiscono ai guasti in millisecondi per garantire la continuità dell'alimentazione e la sicurezza. 

    Non hai trovato quello che cercavi?

    Select region / language