La serie ZX

La serie ZX di quadri LSC2 e LSC2A si distingue per flessibilità, affidabilità e compattezza. Si tratta di soluzioni adatte al futuro, grazie alle tecnologie di protezione, al controllo digitale, ai sistemi di sensori e ai collegamenti a innesto. 

ZX è la principale famiglia di quadri indoor di media tensione isolati in gas (GIS) di ABB per la distribuzione primaria ed è pienamente conforme alla maggior parte degli standard internazionali. 

ZX distribuisce energia elettrica in modo sicuro e affidabile per una varietà di applicazioni standard e ad alta esigibilità come servizi pubblici, industrie, ferrovie, edifici, ecc. 

La transizione completa di ABB verso quadri privi di SF6 sarà graduale in linea con i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità, l'evoluzione delle scadenze normative, la domanda del mercato e la capacità produttiva.

switchgear zx-family

Scopri la serie ZX

ZX2
ZX0.2

TECHNICAL FEATURES

✓ Rated voltage up to 40.5 kV
✓ Rated normal current up to 3150 A (with the use of parallel bus systems up to 5000 A)
✓ Rated short-time withstand current up to 40 kA


ZX2

ZX2, fino a 40,5 kV (SF6), è un quadro modulare di media tensione per applicazioni esigenti ed in ambienti difficili nella distribuzione primaria. ZX2 è realizzato con parametri e prestazioni tecniche di alto livello. 

ZX2 è costituito da scomparti per interruttore automatico e sbarre  con gas ed ermeticamente sigillati e segregati. Si tratta di un design compatto, soprattutto in caso di applicazione a doppia sbarra. Senza impianti di gas in loco per la maggior parte delle varianti e con collegamenti sbarre unici con tecnologia plug-in, ZX2 aiuta a ridurre al minimo i tempi di installazione e i rischi di guasti durante l'installazione. Il design è adatto per l'installazione indipendente. È conforme agli standard IEC, GB/DL, GOST, CSA, IEEE con certificazione UL disponibile su richiesta. 



Benefici 

  • Elevato livello di sicurezza dell'operatore 
  • Perdita di continuità del servizio di tipo LSC2A 
  • Installazione rapida 
  • Manutenzione molto bassa 


Applicazioni tipiche 

  • Processi critici 
  • Industrie 
  • Utilità 
  • Infrastruttura 
  • Data center 

ZX0.2a

TECHNICAL FEATURES

✓ Rated voltage up to 36 kV
✓ Rated normal current up to 2500 A
✓ Rated short-time withstand current up to 31.5 kA


ZX0.2

ZX0.2, fino a 36 kV (SF6), è un quadro di media tensione isolato in gas, compatto ed economico per applicazioni con esigenze di livello medio nella distribuzione primaria. 

 Il quadro elettrico ZX0.2 è composto da sbarre isolate in materiale solido e da un compartimento ermeticamente sigillato in gas contenente l’interruttore e il sezionatore a tre posizioni. Il design compatto consente installazioni salvaspazio, sia a parete che a pavimento. Grazie alla sua struttura estremamente compatta per applicazioni fino a 36 kV, permette di ottimizzare il layout della sottostazione e ridurre i costi infrastrutturali. È pienamente conforme agli standard IEC ed è disponibile anche in una variante personalizzata per ENA. 

Benefici

  • Ingombro ridotto
  • Guida intuitiva per l’operatore
  • Funzionamento affidabile e alta disponibilità

Applicazioni tipiche

  • Fonti rinnovabili
  • Industrie
  • Parchi eolici


Dettagli tecnici


 ZX2aZX0.2a
 ZX2ZX0.2
Tensione nominale massima 40.5 kV36 kV
Corrente continua nominale massima (sbarre) 5000 A SBB, 3150 A DBB12500 A
Corrente nominale di breve durata massima 40 kA31.5 kA
Mezzo isolante SF6SF6
Sbarre Sbarre singole e doppie isolate in gas Sbarra singola isolata solida 
StandardIEC, GB/DL, GOST, CSA, IEEE con certificazione UL disponibile su richiesta  IEC, ENA
ApplicazioniApplicazioni con requisiti elevati, ambienti difficili e processi sensibili e critici per l'azienda. Industrie, servizi pubblici, trasporti e infrastrutture, data center. 
Applicazioni con requisiti medio-impegnativi. rinnovabili, industrie. 

 

  1. SBB=Sbarra singola, DBB=Sbarra doppia. 

Scopri di più


Correlati

FAQ - Domande frequenti


Quali sono le caratteristiche principali dei quadri di media tensione di ABB? 
I principali quadri di media tensione di ABB sono progettati per collegare e proteggere la rete in evoluzione. Sono caratterizzati da una struttura robusta, meccanismi di sicurezza avanzati, elevata affidabilità e facilità di manutenzione. Sono progettati per gestire carichi elettrici elevati e fornire una distribuzione efficiente dell'energia con perdite minime. 

A quali standard e certificazioni sono conformi i quadri di media tensione di ABB? 

I nostri quadri di media tensione sono conformi agli standard internazionali come IEC e GB/DL. Sono inoltre certificati dai principali enti del settore per garantire i massimi livelli di sicurezza e prestazioni. ABB offre anche quadri di media tensione per  gli standard ANSI. 


Quali servizi e supporto fornisce ABB per l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione post-vendita? 
ABB fornisce servizi di supporto completi, tra cui l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione post-vendita. Il nostro team di esperti garantisce un'implementazione fluida e un supporto continuo per massimizzare le prestazioni e la longevità dei nostri prodotti di commutazione. 

Quali sono i mezzi isolanti che ABB offre nei quadri isolati in gas? 

ABB offre due principali mezzi di isolamento nel nostro portafoglio di quadri isolati in gas: 

  • Adatto per la maggior parte delle applicazioni di commutazione da 6 kV a 24 kV, con aria secca o gas di origine naturale, come mezzo isolante e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) <1. È pienamente conforme agli standard IEC e al regolamento UE sui gas fluorurati (UE) 2024/573. Le nostre soluzioni prive di SF6 sono progettate con interfaccia, ingombro e funzionamento simili a quelli delle versioni originali di SF6. 

  • Gas SF6 (esafluoruro di zolfo) come mezzo isolante. 

La transizione completa di ABB verso quadri privi di SF6 sarà graduale in linea con i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità, l'evoluzione delle scadenze normative, la domanda del mercato e la capacità produttiva. Tuttavia, si tratta di una strategia a lungo termine e, a medio termine, continueremo a offrire sia quadri privi di SF6 che di SF6, come richiesto dalle esigenze dei nostri clienti e dalle normative di mercato. 


Quali soluzioni intelligenti sono disponibili per il portafoglio GIS di ABB? 
Le soluzioni intelligenti per i quadri elettrici di ABB sono progettate per aiutare i nostri clienti a prendere decisioni basate sui dati. I nostri clienti possono beneficiare di un'ampia gamma di funzioni di monitoraggio, diagnostica, automazione e controllo per i loro quadri di media tensione isolati in gas di ABB.

Qual è la differenza tra l'interruttore automatico isolato in aria rispetto a quello isolato in gas? 
Nel quadro isolato in aria, l’interruttore è generalmente estraibile e basato su tecnologia a vuoto. Nel quadro isolato in gas, l’interruttore è montato in modo fisso; la funzione di disconnessione è affidata a un sezionatore separato, solitamente a tre posizioni: collegato, scollegato e messa a terra. 

Quali sono i requisiti di manutenzione associati ai quadri isolati in aria (AIS) rispetto a quelli isolati in gas (GIS)? 

I quadri isolati in gas (GIS) richiedono una manutenzione molto ridotta, poiché tutte le parti in alta tensione sono permanentemente protette all’interno di un compartimento sigillato contro sporcizia, umidità, corpi estranei e altri agenti ambientali. Principalmente, gli attuatori situati all’esterno del compartimento gas necessitano di ispezione e manutenzione. Tuttavia, la riparazione dei quadri GIS richiede una formazione aggiuntiva (ad esempio per interventi sul gas) e la sostituzione dei componenti può risultare meno agevole. Nei quadri isolati in aria (AIS), si raccomanda un’ispezione visiva a intervalli regolari; la manutenzione delle parti di potenza è descritta nel manuale di installazione, funzionamento e manutenzione (1VLM000363).


  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language