真空遮断器 VCB VD4

大容量なラインアップまで対応のVCB

配電網保護用のABBの主力製品である真空遮断器(VCB)を使用して、ダウンタイムを削減し、生産性を最大化します。納入実績は世界で150万台を超え、市場標準よりも高いパフォーマンスを発揮しています。 市場で最も幅広い真空遮断器(VCB)のポートフォリオを活用し、大容量の定格をカバーして、最適なインターフェイスで負荷を保護します。

1. 電気定格

  • 7.2~40.5 kV, 4000 A, 63 kA.

2. 利点

  • どんな負荷にも最適 (例:進相コンデンサ, 船舶, GOSTなど)
  • 納入実績は世界で150万台以上
  • 安定したOEM供給が可能
  • ABB VD4ガス遮断器との完全互換(内部シーケンス及び外形図が同一)
  • 幅広いアクセサリ、安全ロック、インターロックを備え、12 kV〜36 kVの汎用性のあるプラグアンドプレイアクチュエータ(ELタイプ)構造となっています。

3. 主な特徴

  • 湿気、衝撃、ほこりから保護するためにポールに埋め込まれた真空遮断器
  • モジュラースプリング式メカニカルアクチュエータにより、補助電源がなくても簡単に操作できます。
  • 機会寿命(定格負荷上):30,000回
  • 電気定格:46 kV, 4000 A, 63 kA.

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています

関連項目(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language