屋内用ヒューズ付負荷開閉器_NAL/NALF(12~36kV)

NAL / NALFスイッチは、コンパクトなモジュラー設計と幅広い機能を備えています。 定格電圧は最大36kV、定格電流は最大1250Aです。

NAL / NALFスイッチ断路器は、太陽光/風力用連携変電所の所内変圧器盤保護用アプリケーションにとって魅力的なソリューションです。 電流制限ヒューズ(ABB製CEF)と組み合わせることで、過負荷電流の全範囲を確実に制御できます。 シャントトリップ、補助スイッチ、モーター操作、手動操作用のさまざまなシステムなどのアクセサリを簡単に追加できます。

概要

  • 最大定格38.5kV屋内型ヒューズ付き負荷開閉器(ヒューズ無しも可)IEC / ANSI規格


特徴

  • 定格電流値での多数の遮断操作
  • 所内変圧器盤保護用アプリケーションに適している
  • 最大31.5kAの定格短絡耐電流
  • ES(接地開閉器)も定格短絡耐電流 31.5kA対応
  • 幅広い動作温度
  • 気中絶縁


強み

  • 頻繁な切り替えが必要なアプリケーションの機能
  • 電流制限ヒューズと連携して、高い短絡電流で閉じる機能
  • CEF / CEF-S電流制限ヒューズと組み合わせたフルレンジ保護
  • 短絡電流の中断に対する安全で信頼性の高いソリューション
  • 変圧器保護用アプリケーションに対するトータルコスト削減に貢献
  • スマートグリッド対応

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています

関連項目(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language