保護リレー REX640

送配電ネットワーク向けオールインワン型保護リレー

REX640は、送配電ネットワーク向けのオールインワン型保護リレーです。 REX640は、どんなアプリケーションにも適用できるモジュール構成であり、自由にソフトウェアとハードウェアをアレンジ可能です。近年では日本国内の某電力会社にも多数採用された実績もあり、高信頼性です。

対象

  • オールインワン型保護リレー

利点

  • モジュール構成による柔軟なアプリケーション対応と1種類に型式を統一することによる設計費削減
  • 便利でスムーズな選定ツールの完備および既製のアプリケーションパッケージを使用
  • リレーのライフサイクル全体を通じて最大限の柔軟性を実現する完全にモジュール化されたハードウェアとソフトウェア
  • 新たな保護要素への容易な適応
  • アプリケーション駆動型LHMI / SHMI(開閉装置HMI)による最適な状況認識と使いやすさ
  • 既製のアプリケーションベースのLHMIページ–時間と労力の両方を節約
  • LHMIの代わりにSHMIを使用すると、リレーコストが最大15%削減されます

製品特徴

  • アプリケーション固有の要件に柔軟に対応するための自由に構成可能なリレー
  • IEC 61850 Edition1およびEdition2 – DNV / GL(KEMA)によって認定–HSRおよびPRPに基づく冗長性サポート付き
  • サンプリングされた測定値(SMV)の4つのストリームを受信し、IEC 61850-9-2LEベースのプロセスバス通信を介して1つを送信する機能
  • 発電機/非発用遮断器の両方に適用した同期投入機能付き
  • ループまたはレンズタイプの4つのアークセンサー入力搭載
  • 管理者のアクセス制御による一元化されたアカウント管理
  • 最適な可視性のためのSHMI–一度に1つ選択することにより、パネル/ベイレベルで利用可能な完全なLHMI機能を備えています
 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています

関連項目(英語)

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ