Sensory LVS są częścią rodziny produktów DistribuSense™. Mogą być instalowane bezpośrednio na kablu niskiego napięcia transformatora dystrybucyjnego instalowanego na słupie zapewniając pomiar prądu i napięcia dla automatyki zabezpieczeniowej. LVS dostarcza istotne informacje, które zwiększają niezawodność i efektywność przesyłania energii poprzez następujące rozwiązania:
- Porównanie danych z pomiarów dla ochrony przychodów
- Określanie profilu dla planu rozbudowy sieci
- Monitoring urządzeń w celu aktywnego planowania przeglądów
- System identyfikacji przerw w celu minimalizacji zaników napięć
- Pomiar napięć wspierający ochronę stabilności napięcia
- Pomiar mocy biernej oraz współczynnika mocy w celu zoptymalizowania kompensacji
LVS są wyposażone w standardowe przyłącza prądowe i napięciowe z możliwością podłączenia do inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz innych węzłów sieci inteligentnej, aby przesyłać dane poprzez inteligentny system pomiarowy lub sieć SCADA. Pozwala to dostosować własne rozwiązania systemowe do konkretnych strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej.
Dodatkowe korzyści użycia LVS:
- Niezawodny sygnał wyjściowy 1A z dzielonym rdzeniem przekładnika prądowego do pomiaru prądu
- Zintegrowane zaciski pomiarowe i zasilania dla napięcia wyjściowego 120V
- Prosta modernizacja celem monitorowania pracy transformatorów dystrybucyjnych
- Niewielkie gabaryty i waga, możliwość instalacji pod napięciem
- Zaprojektowane i przetestowane w aplikacjach napowietrznych
Dlaczego ABB?
- Oferta obejmuje szeroki wybór przekładników w zakresie od 600V do 48kV
- Zapewnia oszczędności dzięki innowacyjnej technologii
- Zaangażowanie, w jakość produktu oraz w satysfakcję klienta