Przekładnik napięciowy wnętrzowy dwubiegunowy typu TDC

Przekładnik napięciowy dwubiegunowy, wnętrzowy w izolacji żywicznej typu TDC jest przeznaczony do instalacji o napięciu znamionowym do 36 kV.

Przekładnik napięciowy posiadający wszystkie części uzwojenia pierwotnego, w tym przyłącze, wykonane w odpowiednim znamionowym poziomie izolacji.
Przekładniki są zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi normami i zaleceniami: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST oraz CSN, inne na życzenie.

Parametry znamionowe:

  • TDC 4.x są przeznaczone do napięć znamionowych od 3.6 kV do 12 kV.
  • TDC 5.x są przeznaczone do napięć znamionowych od 12 kV do 17.5 kV.
  • TDC 6.x są przeznaczone do napięć znamionowych od 17.5 kV do 24 (25) kV.
  • TDC 7.x są przeznaczone do napięć znamionowych do 36 kV.

                
Dlaczego ABB?  

  • Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
  • Przekładniki do pomiarów i zabezpieczeń 2 uzwojeń wtórnych
  • Wykonania zgodne z większością standardów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Related offering