Sensory oparte na alternatywnych metodach działania zostały wprowadzone w celu zastąpienia tradycyjnych przekładników pomiarowych oraz istotnego zmniejszenia ich wymiarów zewnętrznych, poprawy bezpieczeństwa oraz uzyskania większych standardowych parametrów znamionowych i zwiększenia zakresu działania.
Działanie sensora prądowego jest oparte na zasadzie cewki Rogowskiego. Sensor składa się z uzwojenia z rdzeniem powietrznym, odpornego na ryzyko nasycenia, ze względu na brak rdzenia ferromagnetycznego. Jego charakterystyka jest liniowa w całym zakres pomiarowym. Sygnałem wyjściowym czujnika jest napięcie, które jest proporcjonalne do pochodnej prądu. Cyfrowe całkowanie tego napięcia jest wykonywane przez IED, a jego wynikiem jest wartość zmierzonego prądu.
Sensory prądowe mogą być stosowane zarówno do celów pomiarowych, jak i zabezpieczeniowych.
Parametry znamionowe:
do 0.72 kV
KECA 80 C104 1250 A, 0.5/5P400
KECA 80 C165 4000 A, 0.5/5P630
Zastosowanie:
Rozdzielnice rozdziału pierwotnego z izolacją powietrzną (AIS), UniGear ZS1 (UniGear Digital)
Dlaczego ABB?
- Szeroki zakres dynamiczny
- Nie ulega nasyceniu
- Niewielkie wymiary, niska masa
- Tylko kilka typów w całej serii produktów
- Uproszczone prace inżynieryjne i logistyka