Rozdzielnica w izolacji powietrznej ZS1 zgodna z IEC

Rozdzielnica średniego napięcia do pierwotnej dystrybucji do 24kV przeznaczona dla instalacji wnętrzowych

Rozdzielnica UniGear ZS1 w izolacji powietrznej jest przeznaczona do rozdziału energii w systemach średniego napięcia. Przeznaczona do instalacji wnętrzowych. Oferuje niezrównaną ilość wykonań i funkcjonalności. UniGear ZS1 jest dostępna jako jednopoziomowa,  dwupoziomowa i z podwójnym systemem szyn zbiorczych. Może być łączona z UniGear 550, 500R i MCC.

Parametry znamionowe:  (wersja pojedyncza)

  • Napięcie znamionowe: ...24 kV
  • Prąd znamionowy: ...4000 A
  • Prąd znamionowy  krótkotrwały wytrzymywany: ...50 kA/3s

Parametry znamionowe: (wersja dwupoziomowa)

  • Napięcie znamionowe: ...17.5 kV
  • Prąd znamionowy: ...1600 A
  • Prąd  znamionowy  krótkotrwały wytrzymywany: ...50 kA/3s

Parametry znamionowe: (wersja z podwójnymi szynami zbiorczymi)

  • Napięcie znamionowe: ...24 kV
  • Prąd znamionowy: ...4000 A
  • Prąd znamionowy  krótkotrwały wytrzymywany: ...31.5 kA/3s

Dlaczego ABB?

  • UniGear ZS1 jest światowym liderem rozdzielnic i jest produkowana na wszystkich 6 kontynentach
  • Ponad 150 000 paneli produkowanych i instalowanych w ponad 100 krajach
  • Dopuszczone do zastosowań specjalnych, morskich, sejsmicznych, jądrowych badanych zgodnie z normami: IEC, GB/DL, GOST i CSA
  • Rozdzielnica nie wymaga tylnego dostępu do prac konserwacyjnych, wszelkie prace wykonywane są od jej frontu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language