Napęd silnikowy UEMC41
UEMC 41 – napęd jest dedykowany do pracy w warunkach wnętrzowych i współpracy z rozłącznikami, odłącznikami oraz uziemnikami.
ABB oferuje niezawodny napęd silnikowy, który może być stosowany w środowisku o zmiennej temperaturze i wilgotności. Napęd wyposażony jest w mechaniczną i elektryczną blokadę, co znacznie poprawia bezpieczeństwo obsługi. Regulacja zakresu obrotu wału, pozwala na łatwą adaptację do danej aplikacji w miejscu instalacji.
UEMC41 może być wyposazony w szeroki zakres standardowych akcesoriów.
Przeznaczenie
- Do napędzania średnionapięciowych, wnętrzowych aparatów łączeniowych: rozłączników, odłączników oraz uziemników.
Cechy charakterystyczne
- Kompaktowa konstrukcja o niewielkiej masie
- Nie wymaga konserwacji (5000 cykli, 10 lat)
- Szeroki wybór standardowych konfiguracji
- Szeroki zakres zastosowań i napięć zasilających: 24, 48, 110/125, 220/230 VAC/VDC
- Szeroki zakres temperatury pracy (od -40°C do +70°C)
Korzyści dla klienta
- Łatwo regulowany kąt obrotu w zakresie 0° – 300°
- Najwyższa niezawodność z liczbą operacji do 5000 cykli
- Maks. moment 300 Nm
- Maksymalny poziom bezpieczeństwa - blokada mechaniczna i elektryczna
- Cicha praca