Oparta na sprawdzonej i niezawodnej konstrukcji wyłączników VD4, których od roku 1986 zainstalowano ponad 1,000,000 sztuk, rodzina wyłączników VD4G spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi norm IEC i IEEE w zakresie aplikacji generatorowych, zgodnie z normą IEEE C37.013 oraz zastępującą ją najnowszą normą IEC/IEEE 62271-C37-013 — jedynymi normami odnoszącymi się do wyłączników generatorowych (GCB).
Wyłączniki VD4G przystosowane są do przerywania prądów z opóźnionym przejściem przez zero, które mogą pojawić się w przypadku zwarć zasilanych ze strony generatora, a także prądów występujących podczas synchronizacji z siecią wysokiego napięcia. Zastosowana próżniowa technologia wyłączania prądu umożliwia wytrzymywanie napięć powrotnych przejściowych (TRV) o wysokich wartościach, w celu ochrony krytycznych urządzeń. Wyłączniki te charakteryzuje wysoka trwałość mechaniczna, a ich niewielkie wymiary umożliwiają zabudowę w powszechnie stosowanych rozdzielnicach okapturzonych SN, co znacząco ogranicza koszty instalacji.
Główne zalety:
- Wyłącznik dostosowany do charakterystycznych warunków pracy generatora, w tym: opóźnione zero prądu, podwyższona zawartość składowej stałej prądu, podwyższona stromość narastania napięcia powrotnego (TRV) i inne
- Zamienność gabarytowa z wyłącznikami VD4 dzięki wykorzystaniu tej samej, sprawdzonej konstrukcji
- Możliwość zabudowy wyłącznika w standardowym polu rozdzielczym SN
Cechy produktu:
- Parametry znamionowe do 15kV; …4000A; 63kA umożliwiają współpracę z generatorami do 100MVA
- Próby typu wykonane zgodnie z najnowszą normą IEC/IEEE 62271-C37-013, która zastąpiła wcześniejszą normę dla wyłączników generatorowych
- Bieguny wyłącznika zalewane materiałem izolacyjnym w celu ochrony komór próżniowych przed wnikaniem wilgoci, pyłu i uszkodzeniami mechanicznymi