Kolej i transport

rail-big

ABB jest światowym liderem w zakresie innowacyjnych i niezawodnych technologii dla producentów taboru, operatorów linii kolejowych i integratorów systemów.

Zakres oferowanych przez ABB produktów średniego napięcia dla kolejnictwa obejmuje kompletną gamę rozwiązań aparatury dla rozdzielnic i stacji elektroenergetycznych, specjalnie zaprojektowanych i przystosowanych do spełniania specyficznych potrzeb technicznych infrastruktury kolejowej. ABB oferuje kompletną gamę stacji elektroenergetycznych dla trakcji przemiennoprądowej (AC), zarówno dla systemów o częstotliwościach od 16,7 Hz do 25 Hz, jak też od 50 Hz do 60 Hz, w tym stacje zasilające jedno- i dwupolowe oraz stanowiska łączeniowe, stacje autotransformatorowe oraz elementy automatyki stacyjnej (lokalne sterowanie i zabezpieczenia).

Dlaczego ABB?

  • ABB jest pionierem i liderem technologii w zakresie produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć 
  • Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji, instalowaniu i serwisowaniu produktów średnich napięć 
  • Kompleksowa baza produktów i rozwiązań w segmencie średnich napięć 
  • Produkty mają świadectwa zgodności z wymaganiami wielu międzynarodowych norm, w tym: IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Kompleksowa oferta usług obejmującej projektowanie i konsultacje, rozbudowy i modernizacje oraz usługi związane z zakończeniem eksploatacji urządzeń
  • ABB jest długoterminowym, zaufanym partnerem, z biurami handlowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w około 100 krajach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Select region / language