Program PCM600 jest zgodny z IEC 61850, co upraszcza programowanie przekaźnika i umożliwia wymianę informacji z innymi narzędziami zgodnymi z normą IEC 61850. Hierarchiczna prezentacja projektu odzwierciedla rzeczywistą topologię systemu. Pozwala sprawnie przeglądać i edytować informacje o systemie zasilania.
Efektywne projektowanie
PCM600 zapewnia wydajną funkcjonalność dla konfiguracji aplikacji i komunikacji. Dzięki intuicyjnemu i dobrze zorganizowanemu interfejsowi użytkownika PCM600 oferuje łatwą w obsłudze możliwość śledzenia poprawności sygnałów We/Wy oraz ich analizę. Interfejs użytkownika, organizacja pracy oraz model danych jest oparty na modelu IEC 61850. PCM600 jest zaprojektowany zgodnie z tą samą filozofią, co sam przekaźnik. Zapewnia płynną i bezbłędną integrację między programem a przekaźnikiem.
PCM600 oferuje możliwość projektowania komunikacji IEC 61850 na poziomie poszczególnych pól jak i całej stacji. Natomiast komunikację GOOSE między poszczególnymi polami oraz całej stacji wraz z sterowaniem i zestawem blokad dla transformatorów połączonych równolegle.
Parametryzacja
Funkcjonalność filtrowania PCM600 pozwala szybko przeglądać i zmieniać najważniejsze parametry przekaźnika lub w trybie zaawansowanym obsługiwać wszystkie parametry zabezpieczenia. Poprzez przesłanie bieżących ustawień i funkcji porównania można sprawdzić, czy zamierzone ustawienia zostały zmodyfikowane i czy wartości są poprawne, zanim zostaną pobrane nowe ustawienia zabezpieczenia.
Analiza i monitoring
PCM600 dodatkowo może monitorować pomiary i statusy sygnałów. PCM600 skanuje i pobiera informacje o zakłóceniach w celu automatycznego generowania plików raportów. Może również automatycznie wysłać raport do wstępnie zdefiniowanych adresów e-mail tak, aby ułatwić wprowadzanie działań korygujących. Pozwala to inżynierom skoncentrować się na analizie zakłóceń przekaźników, a nie na ręcznym gromadzeniu danych.
Pobieranie oprogramowania
Możesz pobrać oprogramowanie PCM600 za pośrednictwem poniższego linku. Otrzymasz również aktualizacje, takie jak informacje o nowych wydaniach PCM600. Linki otrzymasz bezpośrednio w wiadomościach e-mail po wcześniejszym zarejestrowaniu się w ABB Substation Automation Software Library.
Dlaczego ABB?
- PCM600 wykorzystuje unikalną koncepcję łączności ABB
- Zarządzanie komunikacją w celu konfiguracji różnych protokołów komunikacyjnych
- Konfiguracja sprzętowa oraz zarzadzanie informacjami na wyświetlaczu przekaźnika
- Łatwe i wydajne przygotowanie aplikacji przekaźnika
- Łatwe w użyciu narzędzie do konfiguracji, możliwość śledzenia poprawności sygnałów We/Wy oraz ich analiza