REF620 jest członkiem rodziny produktów ABB o nazwie Relion® oraz częścią serii 620, obejmującej terminale zabezpieczeniowe i sterujące. Urządzenia IED serii 620 charakteryzują się skalowalnością funkcji oraz konstrukcją dzieloną umożliwiającą swobodne wyjmowanie.
REF620 realizuje funkcje zabezpieczeń nadprądowych i ziemnozwarciowych dla energetycznych i przemysłowych sieci rozdzielczych. Urządzenie może pracować zarówno w sieciach z izolowanym punktem neutralnym, jak i uziemionym poprzez rezystancję lub impedancję.
Portfolio zabezpieczeń ziemnozwarciowych zostało rozszerzone i obejmuje funkcję admitancyjną o wyższej czułości i selektywności. Nowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest przeznaczone do wszystkich typów zwarć doziemnych - ciągłych, przemijających i przerywanych - łączy w sobie zarówno niezawodność i czułość. REF620 wyposażony jest w funkcję lokalizowania zwarcia w oparciu o pomiar impedancji i na tej podstawie zlokalizowania zwarcia w promieniowych systemach dystrybucyjnych. Zwarcie doziemne może zostać efektywnie zlokalizowane w sieciach skutecznie uziemionych jak i w sieciach uziemionych z małą wartością rezystancji. W okolicznościach, kiedy wartość prądu zwarciowego jest, co najmniej tego samego rzędu lub większa niż wartość prądu obciążenia, zwarcie doziemne może zostać także zlokalizowane w sieciach z izolowanym punktem neutralnym.
Inne opcje obejmują pakiet ochrony baterii kondensatorów dla pojedynczych i podwójnych połączeń w gwiazdę z kompensowanym lub izolowanym punktem neutralnym, zabezpieczenie kierunkowe zasilania i pakiet podstawowy ochrony dla silnika oraz zabezpieczenie różnicowe wysokoimpedancyjne.
REF620 jest wyposażony w wersję standardu IEC 61850, służącego do komunikacji w obrębie stacji, w tym IEC 61850 z obsługiwaną magistralą procesową zgodnie z IEC 61850-9-2 LE edycja 2 z udostępnianiem wartości próbkowanych napięć innym urządzeniom serii 615. REF620 obsługują szereg protokołów komunikacyjnych, IEC 60870-5-103, Modbus® oraz DNP3. Protokół komunikacyjny Profibus DPV1 jest obsługiwany poprzez zastosowanie konwertera protokołów SPA-ZC 302. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.
Dlaczego ABB?
- Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
- Szeroki zakres ochrony i kontroli funkcjonalności, pomiar z sensorów lub konwencjonalnych przekładników
- Rozbudowane zabezpieczenie admitancyjne o wyższej czułości i selektywności
- Opcjonalne pakiety rozszerzające funkcjonalność - Ochrona połączenia dla rozproszonego wytwarzania energii, baterii kondensatorów, podstawowy silnika oraz zabezpieczenie łukochronne
- Zaawansowana i szybka lokalizacja pełnych zwarć i zwarć doziemnych
- IEC 61850 Edycja 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikaty i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
- IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji ethernetowej
- Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej