Zabezpieczenie napięciowe REU611
REU611 to przekaźnik zabezpieczenia napięciowego, fabrycznie skonfigurowany jako zabezpieczenie napięciowe i częstotliwościowe przeznaczone dla stacji pracujących w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz przemysłowych stacji elektroenergetycznych.
REU611 realizuje funkcje zabezpieczenia nadnapięciowego i podnapięciowego, zabezpieczenia dla kolejności faz, zabezpieczenia nadnapięciowego dla składowej resztkowej oraz posiada dodatkowe 2-stopniowe zabezpieczenie częstotliwościowe dla dużych stacji elektroenergetycznych lub małych bloków energetycznych. Przekaźnik zabezpieczenia napięciowego może być stosowany do ochrony szerokiej gamy urządzeń, w tym m.in. szynoprzewodów, transformatorów mocy, silników i baterii kondensatorów.
Po wprowadzeniu parametrów specyficznych dla danego zastosowania, zainstalowany przekaźnik jest gotowy do wprowadzenia do eksploatacji. Dzięki dodatkowo zainstalowanym funkcjom komunikacji i interoperacyjności automatyki stacyjnej zgodnie z normą IEC 61850 urządzenie to charakteryzuje się dużą elastycznością i przydatnością zarówno dla operatorów sieci dystrybucyjnych, jak i producentów urządzeń elektrycznych.
REU611 należy do rodziny produktów Relion® firmy ABB i jest częścią serii produktów o symbolu 611.
Dlaczego ABB?
- Fabrycznie skonfigurowany przekaźnik zabezpieczenia napięciowego dla publicznych sieci rozdzielczych i energetyki przemysłowej
- Wydajne i przyjazne dla użytkownika narzędzie obsługi poprzez interfejs (HMI) przypominający przeglądarkę internetową, m.in. z matrycą wizualnego wyboru wejść/wyjść
- Przygotowane pod kątem konkretnego zastosowania standardowe konfiguracje skracają czas wdrożenia i uruchamiania urządzenia
- Obsługa standardów normy IEC 61850, wydanie 1 i 2, w tym binarne przesyłanie komunikatów wg standardu GOOSE
- Dostępność równoległych protokołów wg standardów IEC 61850 i Modbus