Wymiana/regeneracja urządzeń średniego napięcia

Naprawa gwarancyjna, częściowa lub całkowita przebudowa i regeneracja wyłączników w instalacjach wszelkiego typu, ochrona i kontrola.

Remonty wyłączników wykonywane są w oparciu o oryginalne, łatwo dostępne części. Fabrycznie przeszkoleni technicy ABB świadczą usługi modernizacyjne dla wyłączników średniego napięcia w instalacjach wszelkiego typu. ABB odnawia wyłączniki do stanu "jak nowy" i zapewnia pełną roczną gwarancję, która obejmuje części i robociznę.

Wyłączniki innych producentów
ABB posiada wiedzę dotyczącą remontów wyłączników innych producentów do stanu "jak nowe". Proces renowacji jest taki sam jak w przypadku wyłączników ABB. Ceny bazowe pokrywają typowe części zamienne i siłę roboczą wykwalifikowanych techników. Pozostałe części i naprawy są wykonywane na podstawie dodatkowych kosztorysów oraz po akceptacji klienta.

Rozwiązania obsługi klienta ABB
Oprócz doskonałe przeprowadzanych remontów wyłącznika, ABB dodatkowo współpracuje z klientami w celu stworzenia programów modernizacyjnych do specyficznych potrzeb i terminów. Przykłady rozwiązań obsługi klienta obejmują:

  • Możliwość wypożyczenia części wyłączników do napraw i zminimalizowanie przestojów
  • Remonty na miejscu
  • Skrzynie wysyłkowe wielokrotnego użytku, chroniące podczas transportu wyłączniki

Dlaczego ABB?

  • Remonty pod klucz, zapewniają klientom wolne środki do innych zadań
  • Połączenie personelu serwisu i możliwości fabryki, gwarantuje najbardziej efektywne kosztowo i terminowo remonty wyłącznika
  • Prace wykonywane przez profesjonalnych techników w kontrolowanym środowisku, wspierane przez konstruktorów i inżynierów produktów
  • Bezpieczeństwo jądrowe remontów zgodne z 10 CFR 50 Załącznik B,10 CFR Część 21 oraz wymagania NQA1
  • Remonty potwierdzone przez pełne testy produkcyjne zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami i normami branżowymi
  • Zapewniona gwarancja fabryczna dla remontowanych wyłączników

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej [EN]

Loading documents

Oferta powiązana