Os sensores internos de média tensão, também chamados de Transformadores de Medição de Baixa Potência (LPITs), baseiam-se em princípios alternativos (bobinas de Rogowski ou divisores de tensão) e podem substituir com sucesso os transformadores de medição convencionais, reduzindo significativamente o tamanho, aumentando a segurança e, ao mesmo tempo, proporcionando maior padronização das classificações e uma variedade mais ampla de funcionalidades. Esses princípios bem conhecidos só podem ser plenamente utilizados em combinação com Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs) versáteis, como relés de proteção e controle, entre outros.
A principal linha de produtos da ABB para sensores internos de média tensão é chamada AdvaSense.Os sensores internos AdvaSense de média tensão da ABB, em conformidade com as normas IEC, de até 48 kV, são projetados para uma ampla faixa dinâmica de parâmetros de entrada. Na linha de produtos AdvaSense da ABB, oferecemos vários tipos de sensores internos:
- Sensores de corrente para instalações internas, destinados a painéis de média tensão primários e secundários isolados a ar e a gás, até 4.000 A, para medições de corrente com alta linearidade e ampla faixa dinâmica, têm como base o princípio da bobina de Rogowski.
- Sensores de tensão para instalações internas, destinados a painéis de média tensão primários e secundários isolados a ar e a gás, até 48 kV, para medições de tensão com alta linearidade e ampla faixa dinâmica, baseados no princípio do divisor de tensão.
- Sensores combinados para uso interno e sensores para aplicações especiais, de até 40,5 kV, para medições de corrente e tensão, bem como indicação de tensão integrada na mesma peça compacta de resina moldada, com base no princípio da bobina de Rogowski e do divisor de tensão.
Para proporcionar conectividade entre sensores e IEDs com diferentes tipos de conectores, a ABB projetou um conjunto de acessórios. Além da conectividade, os acessórios também oferecem esquemas especiais de proteção em conjunto com os sensores.
Projetados para suportar os rigores dos ambientes mais exigentes, os sensores de média tensão para uso interno da ABB estão disponíveis para fabricantes de equipamentos originais (OEMs), fabricantes de painéis e aplicações de não fabricantes de painéis, parceiros EPC, concessionárias de energia, bem como usuários finais para incorporação em suas próprias instalações.
A ABB apoia clientes e parceiros para que se mantenham à frente das crescentes necessidades de eletrificação, da tecnologia e das mudanças regulatórias, fornecendo a capacidade de se adaptar a um cenário energético em rápida evolução.