Portfólio ZX

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español
  • norsk

A principal linha de produtos da ABB de painéis de distribuição de Média Tensão isolados a gás (GIS) para instalação interna, destinados à distribuição primária.

O PrimeGear ZX0 faz parte da linha de painéis para uso interno isolados a gás da ABB para distribuição primária. O PrimeGear ZX0 é um painel de distribuição com ótimo custo-benefício que distribui energia elétrica de Média Tensão com segurança e confiabilidade. É ideal para aplicações primárias padrão onde o espaço é limitado. Está em total conformidade com as normas IEC e GB. A ABB oferece o PrimeGear ZX0 sem SF6, em conformidade com o Regulamento da UE sobre gases fluorados (UE) 2024/573, até 12 kV.

ZX é a principal família de painéis de uso interno isolados a gás (GIS) de Média Tensão da ABB para distribuição primária. O ZX distribui energia elétrica de Média Tensão com segurança e confiabilidade em uma variedade de aplicações padrão e altamente exigentes, como concessionárias, indústrias, ferrovias, edifícios, etc.

A transição completa da ABB para painéis livres de SF6 será implementada gradualmente, em linha com nossas ambiciosas metas de sustentabilidade, prazos regulatórios em evolução, demanda de mercado e capacidade de produção.

ZX Family 2026

Navegue pelo nosso portfólio ZX

ZX2
PrimeGear ZX0
ZX0.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✓ Tensão nominal de até 40,5 kV
✓ Corrente nominal normal de até 3.150 A (com o uso de sistemas de barramento em paralelo, até 5.000 A)
✓ Corrente nominal de resistência de curta duração de até 40 kA

ZX2

O ZX2 de até 40.5kV (SF6), é um painel modular de Média Tensão destinado a aplicações exigentes e em condições adversas na distribuição primária. O ZX2 foi construído para atendimento ao mais alto requisito e parametros técnicos de alta tecnologia.

O ZX2 é composto por compartimentos de gás hermeticamente selados e segregados entre disjuntor e o barramento principal. Possui um design compacto, especialmente no caso de aplicações com barramento duplo. Sem necessidade de trabalho com gás em campo para a maioria das variantes e com conexões exclusivas do barramento dotadas de tecnologia plug-in, o ZX2 ajuda a minimizar os tempos de instalação e os riscos de falhas durante a operação. O design é adequado para instalação autoportante. Está em conformidade com as normas IEC, GB/DL, GOST, CSA e IEEE, com certificação UL disponível mediante solicitação.



Benefícios

  • Alto nível de segurança operacional
  • Perda de continuidade de Serviço tipo LSC2A
  • Instalação mais rápida
  • Baixo nível de manutenção

Aplicações mais comuns

  • Processos críticos
  • Indústrias
  • Concessionárias
  • Infraestrutura
  • Data centers
prime-gear-zxo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✓ Tensão nominal de até 24 kV
✓ Corrente nominal de até 2.500A
✓ Corrente nominal de resistência de curta duração de até 25 kA

PrimeGear ZX0

O PrimeGear ZX0, com classe de tensão até 12kV livre de SF6 e 24kV em SF6, é um painel de Média Tensão isolado a gás extremamente compacto e com ótimo custo-benefício destinado a aplicações de médio a baixo requisito na distribuição primária.

O painel PrimeGear ZX0 consiste em um barramento único com isolamento sólido à prova de contato e um compartimento de gás hermeticamente selado composto por disjuntor e seccionadora de três posições. O design permite uma redução no espaço de instalação na sala elétrica, seja montada na parede ou autoportante. ABB também oferece o PrimeGear ZX0 com isolação em ar seco (livre de SF6) até 12kV, em conformidade com o Regulamento da UE sobre gases fluorados (UE) 2024/573, até 12 kV.



Benefícios

  • Design compacto e modular
  • Instalação rápida e fácil
  • Manutenção mínima
  • Perda de continuidade de serviço tipo LSC2

Aplicações mais comuns

  • Usinas de energia
  • Indústria de Alimentos & Bebidas
  • Aeroportos
  • Data Centers
ZX0.2a
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✓ Tensão nominal de até 36 kV
✓ Corrente nominal normal de até 2500 A
✓ Corrente nominal de resistência de curta duração de até 31,5 kA


ZX0.2

O ZX0.2 de até 36 kV (SF6) é um painel de Média Tensão isolado a gás, compacto e com ótimo custo-benefício, destinado a aplicações de médio requisito na distribuição primária.

O ZX0.2 é composto por barramentos principais com isolação sólida à prova de contato e um compartimento de gás hermeticamente selado composto por disjuntor e seccionadora de três posições. O design permite uma redução no espaço de instalação na sala elétrica, seja montada contra parede ou autoportante. Devido ao seu desenho extremamente compacto na classe de tensão 36kV, otimiza ao máximo o layout da sua subestação garantindo redução de custos de infraestrutura. Atende plenamente as normas IEC e está disponível para atendimento a ENA.

Se deseja saber mais sobre o ZX0.2, entre em contato conosco aqui.

 


Benefícios

  • Tamanho compacto
  • Operacionalmente intuitivo
  • Operação confiável e alta disponibilidade

Aplicações mais comuns

  • Energia renovável
  • Indústrias
  • Fazendas eólicas


Escopo do produto

Clique na seta para saber mais sobre o escopo do produto.


 PrimeGear ZX0aZX2a
 PrimeGear ZX0ZX2ZX0.2
Tensão nominal máxima
  • Ar seco (sem SF6): 12 kV
  • SF6: 24 kV
40.5 kV36 kV

Corrente nominal contínua máxima (barramento)

2500 A5000 A SBB, 3150 A DBB12500 A

Corrente nominal máxima de resistência de curta duração

25 kA40 kA31.5 kA
Meio de isolamento
  • Ar seco (sem SF6)
  • SF6
SF6SF6
Barramento

Barramento único com isolamento sólido

Com barramento simples e duplo, isoladas a gás

Barramento único com isolamento sólido

NormasIEC, GB

IEC, GB/DL, CSA, IEEE; certificação UL disponível mediante solicitação

IEC, ENA
Indústrias

Aplicações com baixo ou médio requisito. Concessionárias, alimentos e bebidas, construção civil.

Aplicações de alta demanda e requisito técnico, ambientes adversos e processos críticos e sensíveis para os negócios. Indústrias, Concessionárias, Transportes, Infraestrutura, Data Centers.

Aplicações de médio requisito técnico. Energia renovável, Indústrias. 

 

  1. SBB=Single Busbar (barramento único), DBB=Double Busbar (barramento duplo).

Para obter mais informações sobre o ZX0 e o ZX1.2, entre em contato com nossa equipe de vendas aqui.


Saiba mais

rejoignez-notre-equipe

Teste nossas Ferramentas de Média Tensão

Existe uma ferramenta de Média Tensão para cada painel e suas aplicações. Clique no botão abaixo para experimentá-las.

Portfólio relacionado

FAQ - Perguntas frequentes


Quais são as principais características dos painéis de Média Tensão da ABB?

Os painéis primários de Média Tensão da ABB são projetados para conectar e proteger a rede elétrica em constante evolução. Eles apresentam construção robusta, mecanismos avançados de segurança, alta confiabilidade e facilidade de manutenção. São projetados para suportar altas cargas elétricas e proporcionar uma distribuição de energia eficiente com perdas mínimas.


Quais normas e certificações são cumpridas pelos painéis de Média Tensão da ABB?

Nossos painéis de Média Tensão estão em conformidade com normas internacionais, como a IEC e a GB/DL. Além disso, são certificados pelos principais órgãos da indústria para garantir os mais altos níveis de segurança e desempenho. A ABB também oferece painéis de Média Tensão em conformidade com as normas ANSI. 


Que tipo de suporte e serviços a ABB oferece para instalação, comissionamento e manutenção pós-venda?

A ABB oferece serviços de suporte abrangentes, incluindo instalação, comissionamento e manutenção pós-venda. Nossa equipe de especialistas garante uma implantação tranquila e suporte contínuo para maximizar o desempenho e a durabilidade de nossos painéis.


Quais são os meios de isolamento que a ABB oferece em painéis de distribuição isolados a gás?

A ABB oferece dois meios de isolação  em seu portfólio de painéis de Média Tensão isolados a gás:
  • Sem SF6, adequado para a maioria das aplicações entre 6 kV a 24 kV, com ar seco como meio de isolação e um indíce de potencial de aquecimento global (GWP) = 0. Está em total conformidade com as normas IEC e com o Regulamento (UE) 2024/573 relativo aos gases fluorados. Nossas soluções livres de SF6 são projetadas com interface, espaço ocupado e operações semelhantes às versões originais com SF6.
  • Gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) como meio de isolamento.
A transição completa da ABB para painéis livres de SF6 será implementada gradualmente, em linha com nossas ambiciosas metas de sustentabilidade, prazos regulatórios em evolução, demanda de mercado e capacidade de produção. No entanto, trata-se de uma estratégia de longo prazo e, no médio prazo, continuaremos oferecendo tanto painéis com SF6 quanto livres de SF6, de acordo com as necessidades de nossos clientes e pelas regulamentações de mercado.ercado.

Que soluções inteligentes estão disponíveis para o portfólio GIS da ABB?

As soluções inteligentes para painéis de distribuição da ABB foram projetadas para ajudar nossos clientes a tomar decisões com base em dados. Nossos clientes podem se beneficiar de uma ampla variedade de recursos de monitoramento, diagnóstico, automação e controle para seus painéis de distribuição de Média Tensão isolados a gás da ABB. Entre em contato com nossa equipe de vendas para saber mais sobre as soluções inteligentes da ABB para cada um dos nossos painéis de distribuição.


Qual é a diferença entre o disjuntor para sistemas isolados a ar e os isolados a gás?

Em painéis de distribuição com isolação a ar, o disjuntor é normalmente extraível.

Em painéis de distribuição com isolação a gás, ele é montado de forma fixa. A função de extração é desempenhada por uma chave seccionadora separada. Normalmente, trata-se de uma chave com três posições: fechada, isolada e pronta para aterramento. Ambos os disjuntores têm como base a tecnologia de ampolas à vácuo.



Quais são os requisitos de manutenção associados aos painéis isolados a ar (AIS) em comparação com os isolados a gás (GIS)?

Os painéis isolados a gás exigem pouquíssima manutenção, uma vez que todas as peças de alta tensão estão permanentemente protegidas dentro de uma cuba de gás estanque contra sujeira, umidade, entrada de corpos estranhos e outras influências ambientais. Basicamente, os mecanismos localizados fora do compartimento de gás precisam de inspeção e manutenção. Por outro lado, os reparos de painéis isolados a gás exigem treinamento adicional (por exemplo, para trabalhos com gás) e a substituição de peças pode não ser tão fácil. Nos painéis isolados a ar, recomenda-se a inspeção visual em intervalos regulares; a manutenção dos dispositivos de potência é descrita no manual de instalação, operação e manutenção (Clique aqui para acessar o manual 1VLM000363)


Entre em contato conosco

Select region / language