ABB:s utbud av brytare för utomhusbruk erbjuder ett fullt sortiment av ANSI- och IEC-standardutföranden med senaste brytarteknik för ökad säkerhet och tillförlitlighet. inklusive SF6-gas- eller vakuumbrytare, magnetisk eller mekanisk fjädermekanism, som möjliggör nätoptimering och smarta nätapplikationer.
Produktprogram
- ANSI-standard: 15 kV, 27 kV och 38 kV
- IEC-standard: 12 kV, 13,2 kV, 17,5 kV, 24 kV, 36 kV och 40,5 kV
Varför ABB?
- En mängd olika lösningar för tillförlitlig och säker drift från IEC- till ANSI-standarder
- För inomhuställverk eller stolpmonterat montage utomhus
- ABB:s välbeprövade vakuumteknik
- Manövermekanismer för alla applikationer
- Finns installerade över hela världen