IEC strömbegränsande reservsäkring CEF-OT

Skyddar distributionstransformatorer

Produktbeskrivning
Säkringar av typen CEF-OT är konstruerade för att skydda distributionstransformatorer och är lämpliga för installation inuti transformatortanken.

Viktigaste fördelarna

  • Brett tillämpningsområde för både inom- och utomhus och oljeinstallationer
  • Kontinuerligt skydd och pålitlig drift garanterad genom robust konstruktion och överensstämmelse med senaste IEC-standarder
  • Ökad livslängd för skyddad apparatisolering på grund av betydande minskning av potentiella kortslutningar

Nyckelfunktioner

  • Märkspänning 10/24 kV
  • Märkström: 20 A, 31,5 A.
  • Tillämpning: inom- och utomhus, nedsänkt i transformatorolja.
  • Säkringstyp: Reserv
  • Utlösare 130 N (medeltyp)

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar