ANSI/IEC återinkopplare GridShield

Robust dielektrisk trefas återinkopplare upp till 38 kV, 1250 A, med enfas utlösningsmöjlighet.

Återinkopplaren GridShiels är resultatet av omfattande forskning och provning/tester. Tillförlitlig och tekniskt fulländad återinkopplare då den kombineras med marknadens smartaste elektroniska utrustning, RER620. GridShield är förberedd för smarta elnät och erbjuder framtidens prestanda till dagens applikationer.

Användningsområden
Oavsett om den används för trefas eller enfas utlösning, ansluter distribuerad elproduktion till nätet eller kommunicerar via IEC 61850 med GOOSE-meddelanden, är återinkopplaren GridShield redo för alla utmaningar.

Varför ABB?

  • Robust dielektrisk återinkopplare: ABB:s vakuumbrytare och sensorer inbyggda i varje stolpmonterad återinkopplare
  • Modulär stolp- och ställdonsmontering – tillåter enkel demontering på plats
  • Ingen elektronik i återinkopplarens högspänningsskåp – minskade underhållskostnader
  • Högimpedans feldetektering
  • Inbyggd IEC61850 – flexibelt kommunikationsprotokoll IEC 61850, Modbus och DNP eller IEC 61850 och IEC 101/104
  • WebHMI: kräver endast en standardwebbläsare för att hämta information om aktuell systemstatus från ett ABB Relion® relä

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden