AdvaSense™ inomhussensorer för mellanspänning erbjuder en avancerad lösning för mätning, skydd och kontroll av mellanspänningsnätet.
Inomhussensorer för mellanspänning, även kallade Low‑power Instrument Transformers (LPIT), bygger på alternativa principer som Rogowskispolar och spänningsdelare. De kan ersätta konventionella mättransformatorer och avsevärt minska storleken. Dessutom ökar säkerheten samtidigt som vi erbjuder bättre standardisering av märkdata samt ett större funktionsområde. Dessa välbeprövade principer kommer fullt till sin rätt i kombination med flexibla intelligenta elektroniska enheter (IED), såsom reläskydd för skydd och kontroll.
ABB:s produktlinje för inomhussensorer för mellanspänning heter AdvaSense. ABB:s AdvaSense‑sensorer för IEC‑standarder, upp till 48 kV, är utvecklade för att klara ett stort mätområde. Inom AdvaSense erbjuder ABB flera typer av inomhussensorer:
- Strömsensorer för primär- och sekundärdistribution, luft‑ och gasisolerade mellanspänningsställverk, upp till 4000 A, för strömmätning med hög linjäritet och stort mätområde, baserade på teknik med Rogowskispole.
- Spänningssensorer för primär- och sekundärdistribution, luft‑ och gasisolerade mellanspänningsställverk, upp till 48 kV, för spänningsmätning med hög linjäritet och stort mätområde, baserade på teknik med spänningsdelare.
- Kombinerade inomhussensorer och sensorer för specialapplikationer, upp till 40,5 kV, för ström‑ och spänningsmätning samt spänningsindikering integrerat i samma kompakta gjuthartskropp, baserade på teknik med Rogowskispole och spänningsdelare.
För att möjliggöra anslutning mellan sensorer och IED:er med olika kontakttyper har ABB utvecklat ett sortiment av tillbehör. Utöver anslutning stöder tillbehören även särskilda skyddslösningar baserade på sensorer.
ABB:s inomhussensorer för mellanspänning är konstruerade för att klara krävande miljöer och finns tillgängliga för OEM‑tillverkare, panelbyggare, partners, energibolag och slutanvändare, för integrering i egna installationer.
ABB hjälper kunder
och partners att ligga steget före när elektrifieringsbehov, teknik och
regelverk förändras - och ger dem möjligheten att anpassa sig till ett
energilandskap som utvecklas snabbt.