Ström- och spänningstransformatorer

Mättransformatorer för inomhusbruk används i system för skydd, kontroll och övervakning och ger hög noggrannhet och tillförlitlig prestanda i mellanspänningsapplikationer.

ABB:s portfölj av mättransformatorer är mycket flexibel och erbjuder ett brett urval av dimensioner, utföranden och märkdata som kan anpassas efter kundens exakta specifikationer – för att passa perfekt i installationen. Vårt sortiment, för IEC och andra standarder, passar för många applikationer där luftisolerade eller gasisolerade mellanspänningsställverk är huvudinstallationen, men även för nätstationer, motorer och generatorer, torra transformatorer och kondensatorbatterier.

Som en del av vår portfölj erbjuder ABB följande produktlinjer:

  • Strömtransformatorer upp till 40,5 kV för mätning, skydd eller nollmätning. Tillgängliga utföranden inkluderar blocktyp, skentyp och kabeltyp.
  • Spänningstransformatorer upp till 40,5 kV för mätning, skydd eller extern hjälpmatning. De vanligaste utförandena är enpoliga och tvåpoliga spänningstransformatorer. Enpoliga transformatorer kan levereras med eller utan säkring.

ABB:s mättransformatorer finns för OEM-tillverkare, panelbyggare och andra applikationer, partners samt slutanvändare – för integration i egna installationer eller för retrofit- och uppgraderingsprojekt.

ABB hjälper kunder och partners att ligga steget före när elektrifieringsbehov, teknik och regelverk förändras - och ger dem möjligheten att anpassa sig till ett energilandskap som utvecklas snabbt.

ABB:s portfölj för mättransformatorer

IEC & andra standarder

Strömtransformatorer
Kabelströmtransformatorer
Jordfelstransformatorer
Spänningstransformatorer
Enfaskapslade spänningstransformatorer

Strömtransformatorer av blocktyp och skentyp för fasmätning (inomhusbruk)


TPU_270

TPU

TPU, upp till 40,5 kV, är strömtransformatorer av blocktyp gjutna i epoxi för primärströmmar upp till 3 200 A. TPU fungerar som stöd för samlingsskenan och kan även fås med inbyggd kapacitiv spänningsdelare för spänningsindikering. På begäran kan produkterna utföras som omkopplingsbara på sekundär- eller primärsidan.

TPU passar utmärkt för mellanspänningsställverk som UniGear och UniSec Air men även för andra applikationer som kompakta sekundärstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare, metallkapslade kondensatorbatterier och torra transformatorer.

KOKS_270

KOKS

KOKS, upp till 17,5 kV, är strömtransformatorer av skentyp gjutna i epoxi, utan egen primärledare, men med mellanspänningsisolering och med primärströmmar upp till 4 000 A.

KOKS passar särskilt bra för primära luftisolerade mellanspänningsställverk med högre märkströmmar, till exempel UniGear ZS1. De kan även användas för motorer och generatorer.

Läs mer:
KOKS

För manual och andra produktdokument, besök: KOKS – ABB Library

 

Kabelströmtransformatorer för fasmätning (inomhusbruk)

TPU_270

KOKM för primära gasisolerade ställverk (GIS)

KOKM 072, upp till 0,72 kV, och KOKM 1, upp till 1,2 kV, är epoxigjutna kabelströmtransformatorer för inomhusbruk, idealiska för fasströmsmätning i primära gasisolerade mellanspänningsställverk (se ABB:s portfölj här). Tack vare stor flexibilitet kan de konstrueras för att passa upp till två mellanspänningsgenomföringar, samlingsskenor eller kablar, som fungerar som primärledare.

Läs mer:
KOKM1

För manual och andra produktdokument, besök: KOKM – ABB Library

KOKMforSGIS_270

KOKM för sekundära gasisolerade ställverk (GIS)


KOKM 072, upp till 0,72 kV, är kabelströmtransformatorer med termoplastkapsling och epoxiisolering. De är idealiska för fasströmsmätning i sekundära gasisolerade mellanspänningsställverk (se ABB:s portfölj här). De är konstruerade för att installeras på mellanspänningskablar, som fungerar som primärledare.

Läs mer: KOKM 072

För manual och andra användbara produktdokument, besök: KOKM – ABB Library

 

KOKM_270

KOKM

KOKM, upp till 1,2 kV, är mycket flexibla kabelströmtransformatorer, idealiska för mätning av både fasström och jordfelsström i luft- eller gasisolerade mellanspänningsställverk. Andra användningsområden är motorer och generatorer samt torra transformatorer.

KOKM-serien har stor flexibilitet i dimensioner, med en innerdiameter från 33 till 500 mm och en längd från 60 till 300 mm. Kabel, samlingsskena eller genomföring fungerar som primärledare och måste vara isolerad för mellanspänningsapplikationen.

Läs mer: KOKM

För manual och andra användbara produktdokument, besök: KOKM – ABB Library

 

BD 00_270

BD 00

BD 00, upp till 0,72 kV, är kabelströmtransformatorer för inomhusbruk, oftast med termoplastkapsling. De är idealiska för fasströmsmätning i luft- eller gasisolerade mellanspänningsställverk (se ABB:s portfölj här). De är konstruerade för att passa isolerade mellanspänningsskenor eller kablar, som fungerar som primärledare.

Den ovala varianten av BD 00 kan rymma två isolerade mellanspänningskablar. Produkterna används i ABB:s UniSec Air och även i SafePlus-ställverk.

Läs mer:
BD 00

För manual och andra användbara produktdokument, besök: BD 00 – ABB Library


Kabelströmtransformatorer för jordfelsmätning (inomhusbruk)

KOKM 06

KOKM 06

KOKM 06, upp till 0,72 kV, är rektangulära epoxigjutna kabelströmtransformatorer för inomhusbruk, idealiska för jordfelsmätning med flera isolerade mellanspänningskablar i luft- eller gasisolerade mellanspänningsställverk. KOKM 06-sortimentet finns i flera dimensioner, med en inneröppning från 200 × 300 mm till 450 × 650 mm.

Läs mer: KOKM 06

För manual och andra användbara produktdokument, besök: KOKM – ABB Library

KOLMA

KOLMA/ KOLA

KOLMA och KOLA, båda upp till 0,72 kV, är särskilda varianter av epoxigjutna kabelströmtransformatorer för inomhusbruk, idealiska för jordfelsmätning på isolerade mellanspänningskablar i luft- eller gasisolerade mellanspänningsställverk.

Båda produkterna är utvecklade för användning tillsammans med jordfelsrelä. KOLMA kan konfigureras med enkel omsättning eller flera omsättningar. KOLA tillverkas som delbar kärna.

Läs mer: KOLMA/KOLA

För manual och andra användbara produktdokument, besök: KOLMA – ABB Library, KOLA – ABB Library

Spänningstransformatorer för inomhusbruk
TJC

TJC/ TJCH

TJC/TJCH, upp till 40,5 kV, är spänningstransformatorer gjutna i epoxi och levereras utan primärsäkring. TJC/TJCH är enfasiga spänningstransformatorer som är avsedda att ha ena änden av primärlindningen direkt jordad. TJCH klarar högre belastningsvärden jämfört med TJC.

TJC/TJCH passar utmärkt för mellanspänningsställverk, nätstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare och metallkapslade kondensatorbatterier. Produkterna är fullt kompatibla med ferroresonansskyddet VT Guard Pro/Pro‑D när de kopplas i öppen delta.

Läs mer:

TJC 4 upp till 12 kV
TJCH 4 upp till 12 kV
TJC 5 upp till 17.5 kV
TJCH 5 upp till 17.5 kV
TJC 6 upp till 27.5 kV
TJC 7.1 upp till 40.5 kV

För manual och andra användbara produktdokument, besök: TJC(H) – ABB Library

 

TJP_TJPH_270

TJP/ TJPH

TJP/TJPH, upp till 40,5 kV, är spänningstransformatorer som är gjutna i epoxi. De levereras i stor utsträckning med primärsäkring. TJP/TJPH är enfasiga spänningstransformatorer avsedda att ha ena änden av primärlindningen direkt jordad. TJPH klarar högre belastningsvärden jämfört med TJP.

TJP/TJPH passar utmärkt för mellanspänningsställverk, nätstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare och metallkapslade kondensatorbatterier.

TJP/TJPH finns för fast installation eller för utdragbara spänningstransformatorsatser. Produkterna kan levereras med olika säkringstyper och valbar orientering av säkringshållare, samt med säkringar med eller utan slagstiftindikering. De är fullt kompatibla med ferroresonansskyddet VT Guard Pro/Pro‑D när de kopplas i öppen delta.

Läs mer:
TJP 4 upp till 12 kV
TJPH 4 upp till 12 kV
TJP 5 upp till 17.5 kV
TJPH 5 upp till 17.5 kV
TJP 6 upp till 27.5 kV
TJP 7.x upp till 40.5 kV

För manual och andra användbara produktdokument, besök: TJP(H) – ABB Library

 

TDC_270

TDC

TDC, upp till 25 kV, är tvåpoliga spänningstransformatorer, gjutna i epoxi. Alla delar av TDC:s primärlindning, inklusive anslutningar, är isolerade från jord på en nivå som motsvarar transformatorns märkisolationsnivå.

TDC passar utmärkt för luftisolerade mellanspänningsställverk, motorer och generatorer, frekvensomriktare och metallkapslade kondensatorbatterier. Produkterna kan även användas för extern hjälpmatning.

 

Läs mer: 
TDC 4 upp till 12 kV
TDC 5 upp till 17.5 kV

TDC 6 upp till 25 kV

För manual och andra användbara produktdokument, besök: TDC – ABB Library

 

VT GUARD PRO

Accessories - VT Guard 

VT Guard Pro är avancerade skyddsenheter som skyddar induktiva enpoliga spänningstransformatorer i mellanspänning mot ferroresonanssvängningar. Ferroresonans kan utlösas av transienta händelser i elnätet, till exempel vid kopplingsmanövrer. Skyddet sker genom snabb och korrekt dämpning, utan att ge onödigt hög effektförbrukning vid normal drift.

VT Guard Pro ersätter helt dämpmotståndet i en öppen delta‑koppling (open‑delta) och finns i två versioner:

  • VT Guard Pro
  • VT Guard Pro‑D – har, utöver alla funktioner i VT Guard Pro, utökade funktioner som möjliggör självdiagnos och samverkan med ett överordnat system.

Läs mer:
VT Guard Pro / VT Guard Pro-D

För manual och andra användbara produktdokument, besök: VT Guard Pro/Pro-D – ABB Library

 

Enfaskapslade spänningstransformatorer (inomhusbruk)


TJM_270

TJMC 7

TJMC 7, upp till 40,5 kV, är enpoliga spänningstransformatorer för inomhusbruk. De är gjutna i epoxi och dessutom metallbelagda för att ge en beröringssäker konstruktion. TJMC 7 passar särskilt bra för ABB:s primära gasisolerade mellanspänningsställverk ZX2. TJMC är konstruerade för att passa i kabel- och samlingsskenefack i primära gasisolerade ställverk.

Läs mer:

TJMC 7.x

För manual och andra användbara produktdokument, besök: TJMC 7 – ABB Library

 

TJMC_TJMP_270

TJMP / TJMC 6

TJMP 4, upp till 12 kV, samt TJMC 6 och TJMP 6, upp till 24 kV, är enpoliga spänningstransformatorer för inomhusbruk. De är gjutna i epoxi och metallbelagda för att ge en beröringssäker konstruktion. Alla tre produkterna passar särskilt bra för ABB:s primära gasisolerade mellanspänningsställverk PrimeGear ZX0.

TJMC och TJMP är konstruerade för att passa i ställverkets kabelfack och är kompatibla med NKT‑samlingsskenor. TJMP kan utrustas med utbytbar säkring i olika märkdata.

Läs mer:
TJMP/ TJMC 6

För manual och andra användbara produktdokument, besök: TJMC/TJMP – ABB Library

TDMC_270

TDMC 6

TDMC 6, upp till 24 kV, är en tvåpolig spänningstransformator för inomhusbruk. Den är gjuten i epoxi och metallbelagd för att ge en beröringssäker konstruktion. TDMC 6 är utrustad med primäranslutningar av C-typ och passar väl för gasisolerade mellanspänningsställverk. TDMC 6 är konstruerad för att användas som extern hjälpmatning i nya eller retrofitinstallationer, till exempel SafeRing & SafePlus.

Läs mer:
TDMC 6.0 C

För manual och andra användbara produktdokument, besök: TDMC – ABB Library

 

VT GUARD PRO

Tillbehör – VT Guard

VT Guard PRO är avancerade skyddsenheter som skyddar induktiva enpoliga spänningstransformatorer i mellanspänning mot ferroresonanssvängningar. Ferroresonanssvängningar kan initieras av transienta händelser i elnät, till exempel vid kopplingsmanövrer. Skyddet sker genom snabb och korrekt dämpning, utan att orsaka onödigt hög effektförbrukning under normal nät­drift. VT Guard Pro ersätter helt dämpmotståndet vid koppling i öppen delta (open-delta) och finns i två versioner:

  • VT Guard Pro
  • VT Guard Pro–D, som utöver alla funktioner i VT Guard Pro har utökade funktioner som möjliggör självdiagnos och samverkan med ett överordnat system.

Läs mer:
VT Guard Pro / VT Guard Pro-D

För manual och andra användbara produktdokument, besök: VT Guard Pro/Pro-D – ABB Library

 



Produktegenskaper

Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 TPU_270KOKS_270KOKM_270TPU_270KOKMforSGIS_270BD 00_270KOKM 06KOLMA
 TPUKOKSKOKMKOKM för PGISKOKM för RMUBD 00KOKMKOLMA/KOLA
Max. märkspänning
TPU 4   12 kV
TPU 5   17.5 kV
TPU 6   27.5 kV
TPU 7   40.5 kV
KOKS 12   12 kV
KOKS 17.5   17.5 kV
KOKM 1   1.2 kV
KOKM 072   0.72 kV
KOKM 1   1.2 kV
KOKM   0.72 kV
BD 00   0.72 kV
KOKM 06   0.72 kV
KOLMA   0.72 kV
KOLA   0.72 kV
 
Max. kontinuerlig ström
3 200 A 
4 000 A 
10 000 A
3 000 A 
1 250 A 
1   250 A
2 000 A
1 250 A
Max. kortslutningsström
100 kA / 1 s 
90 kA / 1 s 
100 kA / 1 s 
63 kA / 1 s 
25 kA / 3 s 
31,5 kA / 3 s
100 kA / 1 s 
60 kA / 1 s
Max. antal kärnor
6 kärnor
6 kärnor
3-5 kärnor
3-5 kärnor
1-2 kärnor
1-2 kärnor
1 kärnor
1 kärnor
Standarder
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN,
AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN,
AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA

IEC, VDE, ČSN, AS, BS, GOST,
IEEE, CAN/CSA
Tillämpningar
Mellanspännings-ställverk,
nätstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare, metallkapslade kondensatorbatterier, torra transformatorer
Primära luftisolerade mellanspännings-ställverk,
motorer och generatorer
Luftisolerade mellanspännings-ställverk, motorer och generatorer, frekvensomriktare, nätstationer, metallkapslade kondensatorbatterier, torra transformatorer
Primära gasisolerade mellanspännings-ställverk, konstruerade för att passa mellanspänningskablar, samlingsskenor eller genomföringar
 
Sekundära gasisolerade mellanspännings-ställverk, konstruerade för mellanspännings-kablar i kabelfacken
Luft- eller gasisolerade mellanspännings-ställverk, konstruerade för mellanspännings-kablar eller samlingsskenor, inklusive variant för 2 × mellanspänningskablar
Luft- eller gasisolerade
mellanspännings-ställverk,
konstruerade för
jordströmsmätning med flera mellanspännings-kablar

Luft- eller gasisolerade mellanspännings-
ställverk,
konstruerade för mätning av jordström i mellanspännings-kablar
Egenskaper
Stödtyp, valbar omkoppling, kapacitiv spänningsdelare, olika dimensioner, kyl-/krypribbor, plomberbart sekundärplintskydd (plintkåpa)
Strömtransformator
utan primärledare,
isolerad för mellanspännings-applikationen, valbart omkopplingsbar
på sekundärsidan
Stor flexibilitet i dimensioner, inner‑Ø 33–500 mm, längd 60–300 mm, valbart omkopplingsbar på sekundärsidan, plomberbart plintskydd (plintkåpa)
Stor flexibilitet i dimensioner,
inklusive variant för 2 × mellanspänningskablar eller genomföringar, valbar sekundäromkoppling,
plomberbara sekundärkåpor
Inner‑Ø 42, 50 eller 60 mm, variant för självmatande reläer, valbar sekundäromkoppling, valbara plomberbara sekundärkåpor
Inner‑Ø 59, 69, 70, 85 eller 110 mm, valbar sekundäromkoppling, BD 00 med valbar plomberbar IP40‑sekundärkåpa
6 dimensioner, från inner‑Ø 200 × 300 mm upp till 450 × 650 mm, valbar sekundäromkoppling
Konstruerade för användning tillsammans med jordfelsreläer. KOLMA finns i varianter med enkel eller flera omsättningar. KOLA är av delbar kärna.
 
 TJCTJP_TJPH_270TDC_270TJM_270TJMC_TJMP_270TDMC_270 VTS
 TJC/TJCHTJP/TJPHTDCTJMC TJMC/TJMP TDMC VT Guard Pro/-D
Max. märkspänning  
TJC(H) 4   12 kV
TJC(H) 5   17,5 kV
TJC 6      27,5 kV
TJC 7      40,5 kV
TJP(H) 4    12 kV
TJP(H) 5    17,5 kV
TJP 6     27,5 kV
TJP 7    40,5 kV
TDC 4    12 kV
TDC 5   17,5 kV
TDC 6   25 kV
TJMC 7 40,5 kV 
 TJMP 4   12 kV
TJMC 6    24 kV
TJMP 6    24 kV

TDMC 6   24 kV
Märkdrift-
spänning

100/110 V

Max. primärspänning
36 000: √3 kV
36 000: √3 kV
22 000 kV
36 000: √3 kV
22 000: √3 kV
22 000 kV
Max. driftström

10 A/0.2 s
Lägsta överspännings-faktor
1,9x Un / 8h
1,9x Un / 8h 
1,2x Un /
kontinuerlig drift

1,9x Un / 8h 
1,9x Un / 8h  
1,2x Un / kontinuerlig drift

Spänningsområde
0-110 V

 
Max. antal lindningar
3-4 lindningar3-4 lindningar2 lindningar3 lindningar3 lindningar2 lindningar
Tröskel-
spänning

20; 25; 30 V

Standarder
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA
IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST, IEEE, CAN/CSA

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

IEC, VDE, ČSN, PN, AS, BS, GOST

Tidsfördröjning
0,4; 1,4; 2,4; 3,4s

Tillämpningar
Mellanspänningsställverk,
nätstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare, metallkapslade kondensatorbatterier
Mellanspännings-ställverk,
nätstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare, metallkapslade kondensatorbatterier
Mellanspännings-ställverk,
nätstationer, motorer och generatorer, frekvensomriktare, metallkapslade kondensatorbatterier
ABB:s primära SF6‑
gasisolerade
mellanspänningsställverk, TJMC är konstruerad för att passa ställverkets kabel- och
samlingsskenefack
ABB:s primära SF6‑
gasisolerade
mellanspännings-ställverk, TJMC är konstruerad för att passa ställverkets kabel- och
samlingsskenefack
Gasisolerade mellanspännings-ställverk,
konstruerade för extern hjälpmatning i nya eller retrofitinstallationer

Tillämpningar 
Konstruerad för enpoliga spännings-transformatorer och koppling i öppen delta. Skyddar spänningstrans-formatorer mot ferroresonans.
Egenskaper
Direktjordade sekundär-anslutningar med plomberbar kåpa, valbar sekundäromkoppling, kompatibel med VT Guard Pro/Pro‑D
 
Utöver TJC: förberedda för utdragbara spännings-transformatorsatser, valbara säkringar och valbar orientering av säkringshållare, säkringar med eller utan indikering.
Direktjordade sekundär-anslutningar med plomberbar kåpa, valbar omkoppling mellan två primärspänningar
Beröringssäker konstruktion, anslutning
för två primärspänningar, valbar sekundär plugg‑in‑anslutning, plomberbart skydd för sekundäranslutningar eller uttag
Beröringssäker konstruktion, primäranslutning ½ C‑kona, plomberbart skydd för sekundär-anslutningar, valbar inbyggd säkring med olika märkdata 
Beröringssäker konstruktion, 2 × primära C‑konor, plomberbar sekundärkåpa, omgivnings-temperatur i drift ner till −35 °C
Egenskaper
Ersätter dämpmotstånd, installeras i lågspänningsfacket, hög driftsäkerhet, redundanta kretsar, Pro‑D med självdiagnos


Relaterat erbjudande


Vanliga frågor


1. Kan ABB:s mättransformatorer användas i installationer som inte är från ABB?


Ja, ABB:s mättransformatorer för är enkla att installera och underhålla i de flesta mellanspänningsapplikationer för inomhusbruk.


2. Vilken är den högsta märkisolationsspänningen (Um) för ABB:s IEC‑mättransformatorer?

Högsta märkisolationsnivå (Um) för ABB:s mättransformatorer är 40,5/95/200 kV.


3. Vilka kunder använder och installerar vanligtvis ABB:s mättransformatorer?


ABB:s mättransformatorer finns för OEM-tillverkare, panelbyggare och andra applikationer, partners samt slutanvändare – för integration i egna installationer eller för retrofit- och uppgraderingsprojekt.


4. Kan ABB:s mättransformatorer för inomhusbruk anpassas efter kundspecifika behov?


Ja, specifikationerna för ABB:s mättransformatorer för inomhusbruk kan anpassas efter marknadens eller kundens behov. Till exempel kundanpassas de elektriska märkdata varje gång.


5. Kan ABB:s mättransformatorer användas i andra ställverksinstallationer än hos panelbyggare?

Ja, ABB:s mättransformatorer kan användas i installationer som till exempel nätstationer, motorer och generatorer, torra transformatorer, kondensatorbatterier, metallkapslade kondensatorbatterier, generatorbrytare och andra applikationer.


6. Uppfyller ABB:s mättransformatorer för inomhusbruk IEC‑standarderna?

Ja, ABB:s mättransformatorer för inomhusbruk uppfyller de senaste versionerna av standardserien IEC 61869.


7. Kan ABB:s mättransformatorer för inomhusbruk kalibreras för debiteringsmätning?


ABB:s mättransformatorer för inomhusbruk levereras med egna rutintestrapporter enligt relevant standard, vilket framgår av produktens märkning. På särskild begäran kan ABB:s mättransformatorer kalibreras i ett ackrediterat laboratorium.


8. Vilken är den förväntade livslängden för ABB:s mättransformatorer ?

ABB:s mättransformatorer har en förväntad minsta livslängd på 30 år.


9. Kan ABB:s mättransformatorer levereras globalt?


Ja, ABB har en global installerad bas av mättransformatorer. Kontakta gärna våra säljare för mer information.

Hittade du inte det du sökte?

Select region / language