IEC luftisolerat ställverk UniGear ZS1

Ställverk för mellanspänning för primärdistribution upp till 24 kV, lämpligt för inomhusinstallationer

UniGear ZS1 är ABB:s huvudställverk för primärdistribution upp till 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
Ställverket tillverkas världen över och fler än 400 000 fack har hittills installerats.
UniGear ZS1 används för att distribuera elektricitet vid flera olika krävande tillämpningar, till exempel på oljeborrplattformar, i container- eller kryssningsfartyg, i gruvor samt i elkraftsanläggningar, kraftverk eller kemiska fabriker.
Facken finns tillgängliga med enkel eller dubbel samlingsskena, i ”back-to-back”-lösningar och i lösningar med dubbla nivåer.

Produktprogram

Märkspänning upp till 24 kV, märkström upp till 4 000 A, kortslutningsström upp till 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

Viktiga fördelar

  • ABB:s huvudställverk för primärdistribution upp till 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
  • Tillverkas och stöds på sex kontinenter
  • Godkänd för användning i särskilda tillämpningar, till exempel marina och seismiska tillämpningar och kärnkraft
  • Många olika krävande användningsområden

Viktiga funktioner

  • Standarder: IEC, CSA, GOST, GB/DL
  • Konstruktion: LSC-2B, PM
  • Klass för intern ljusbåge: A FLR
  • Mycket anpassningsbara versioner tillgängliga
  • Ställverket kan installeras med baksidan mot väggen
  • Tillgängligt i digital version

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden

Loading documents
Select region / language