Säker och effektiv anslutning mellan högspänning och mellanspänning.
ABB:s mellanspänningsställverk (1–48 kV) är utvecklade för att möta kraven i ett föränderligt elnät. De används för att ansluta högspänningsnät till mellanspänningsdistribution och samtidigt skydda nätet mot störningar och fel.
Mellanspänningsdistributionen är en kritisk länk i elförsörjningskedjan – från kraftverk till industriella anläggningar och slutkunder. Den delas upp i två huvudområden:
- Primärdistribution: För över el från högspänningsledningar till mellanspänningsnät. Här matas el direkt till större industrier som järnväg, stålverk, gruvor och kemikalieproduktion, eller vidare till sekundärdistribution.
- Sekundärdistribution: Levererar el till bostäder, kommersiella byggnader och mindre industrier.
Transformatorstationer för primärdistribution placeras ofta där det finns gott om utrymme, exempelvis utanför tätorter.
ABB erbjuder ett brett sortiment av luftisolerade (AIS) och gasisolerade (GIS) mellanspänningsställverk för primärdistribution. Valet mellan AIS och GIS beror på flera faktorer:
- Tillgängligt installationsutrymme
- Miljöförhållanden (t.ex. damm, höjd över havet)
- Investeringskostnad och total ägandekostnad
- Specifika krav från applikationen
Med ABB:s lösningar får du pålitlig, säker och framtidssäkrad distribution av mellanspänning – anpassad för dagens och morgondagens energibehov.