PrimeGear ZX0

Grönare och smartare ställverk för mellanspänning.

PrimeGear™ ZX0 minskar inverkan på den globala uppvärmningen med 99,99 procent och ger stöd för digitalisering.

PrimeGear™ ZX0 finns tillgängligt med isolerande Dry Air eller AirPlus™. Ställverket finns också som ett eko-förberett tillvalsfack för att garantera maximal flexibilitet. Du kan köpa den med SF6 som enkelt kan fyllas på med AirPlus i framtiden.

Det är framtidsfokuserat och redo att ge stöd åt digitaliseringen av din verksamhet. Ström- och spänningssensorer samt funktioner för fjärrövervakning och -diagnostik ger dig direkt åtkomst till information, antingen på plats, med vår platsbaserade lösning, eller från vilken plats som helst med vår molnbaserade lösning.

Produktsortiment

  • Märkdriftspänning 12 kV och 24 kV, märkström upp till 1 250 A
  • Kortslutningsmärkström upp till 25 kA

Viktiga fördelar

  • Grönare tack vare den låga globala uppvärmningspotentialen
  • Smartare med aktiverad övervakning och diagnostik, med fokus på ställverkets status
  • Säkrare tack vare den robusta konstruktionen
  • Mer motståndskraftig mot ett brett intervall av temperaturer och klimatförhållanden som hög luftfuktighet
  • Fungerar i lågt tryck (1,0 bar)

Viktiga funktioner

  • 100 % SF6-fri
  • Kompakt design med 25 procent mindre utrymme
  • IEC61850-aktiverad med stöd av ström- och spänningssensor
  • Extra säkerhetsmarginal med 1,0 bar som minimalt driftstryck
  • Fjärrövervakning av gasdensitet, temperatur och brytare samt hantering av resurstillstånd

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Loading documents
Select region / language

Populära länkar