Select Language
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Energiomställningen

Elnätet förändras i takt med övergången till förnybar energi. Decentraliserad produktion och energilagringslösningar ökar komplexiteten, vilket utmanar stabiliteten. ABB Electrification Distribution Solutions samarbetar med företag för att säkerställa pålitligt elflöde, och med vårt nya SF6-fria ställverk stöttar vi energibolag och industrier på deras energiomställningsresa. När nya regleringar uppstår hjälper vår teknik kunder att anpassa sig till ett framtidsklart nät samtidigt som de uppfyller regelkrav.

Håll koll på de senaste uppdateringarna om SF6-fria lösningar - anmäl dig här!


ABB:s SF6-fria erbjudande

Allt
Primärdistribution
Sekundärdistribution
Komponenter


Primärdistribution


Sekundärdistribution


Komponenter

kv_campaignpage

Att forma Europas energiframtid: Viktiga prioriteringar

Övergången till en nettonollekonomi innebär en verklig förändring av energisektorn i Europa. Det innebär mer förnybar energi, modernisera en åldrande infrastruktur och använda digital teknik och automatisering för att vinna effektivitet och tillförlitlighet.

 

Enligt vår nya undersökning är övergången från fossila bränslen en prioritet för 71 % av de europeiska energibolagen och industrierna. Men det finns ett verklighetsgap – behovet av mer investeringar för att uppnå målen för ren energi.

 

 

kv_campaignpage

Vanliga frågor


När kommer ABB:s SF6-fria produkter att vara kommersiellt tillgängliga?

ABB:s SF6-fria produkter kommer att vara kommersiellt tillgängliga under 2025.


Vilka SF6-fria lösningar lanserar ABB på marknaden?

År 2013 lanserade ABB sitt första svavelhexafluorid (SF6)-fria gasisolerade ställverk (GIS) (upp till 12 kV) och fortsatte att introducera varianter till serien med SF6-fria ställverk. Nu är vi redo att introducera nästa generations SF6-fria ställverkslösningar, som använder gas av torrluft för 24 kV och högre applikationer, för leveranser 2025-2026.

Vårt ställverkserbjudande inkluderar:

  • Safe Ring/Safe Plus Air (upp till 24 kV)
  • UniSec Air (upp till 24 kV)
  • GSec Air (upp till 24 kV)

 

 


Skiljer ABB:s SF6-fria lösningar från SF6-varianterna?

Vårt nya sortiment av SF6-fria produktlösningar använder samma användargränssnitt, format, beprövade komponenter och drift som den befintliga portföljen, men utan SF6.


Kommer ABB att fasa ut de ställverk som innehåller SF6?

 

ABB kommer att fortsätta erbjuda sina traditionella SF6-gasisolerade ställverk tillsammans med de nya lösningarna för att stödja våra kunders snabbt växande krav på elektrifieringslösningar och möjliggöra en smidig övergång till SF6-fria lösningar i en föränderlig global regelverksmiljö.

ABB:s fullständiga övergång till SF6-fria ställverk kommer att ske i fas i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål, föränderliga regeldeadlines, marknadsefterfrågan och produktionskapacitet. Detta är dock en långsiktig strategi, och på medellång sikt kommer vi att fortsätta erbjuda både SF6- och SF6-fria ställverk i enlighet med våra kunders behov och marknadsregleringar.

 

Select region / language