GSec Air

Tradition och innovation förenas i SF₆‑fri teknik

Högpresterande treläges lastfrånskiljare och jordningskopplare för mellanspänning

GSec Air är en SF₆‑fri lastfrånskiljare och jordningskopplare – där torr luft används som isolationsmedium och en vakuumbrytare står för brytförmågan. Isolationsmediumet har global warming potential (GWP) = 0, vilket gör lösningen fullt förenlig med EU:s F‑gasförordning 2024/573.

GSec Air erbjuder tre lägen i samma enhet: LINE – OPEN – EARTH. Båda utförandena är smart grid‑redo, mycket flexibla och passar för in-/utgående fack, även i kombination med effektbrytare eller med säkringar.



GSec Air (SF6-fri)

  • SF₆‑fri – med torr luft som isolationsmedium
  • Torrisolering innebär ingen särskild gasblandning, vilket förenklar underhåll och service
  • GWP (global warming potential) = 0 för isolationsmediumet
  • Dedikerad vakuumbrytare för tillförlitlig brytförmåga – helt SF₆‑fri
  • Kompakt tank med liten volym (≤ 25 liter)
  • Samma gränssnitt, installationsmått (footprint) och manövrering som den ursprungliga GSec



Produktegenskaper

Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 

Märkström upp till 24 kV 
Klassificerad kontinuerlig strömupp till 630 A (lastfrånskiljare) / 1250 A (frånskiljare)
Kortslutningsströmupp till 20 kA (lastfrånskiljare) / 25 kA (frånskiljare)

1 Första versionen av GSec Air har märkdata upp till 630 A / 20 kA

Kundfördelar

Klicka på pilarna nedan för att lära dig mer om kundfördelarna. 


ABB_picto_48x48_05_customer_benefits_0159-Small

Standarder och efterlevnad

  • Uppfyller kraven i standarderna IEC 62271‑102, IEC 62271‑103 och IEC 62271‑105.
  • Även förenlig med EU:s F‑gasförordning 2024/573.

 


new_compact_tile_column

Flexibel och modulär konstruktion

  • Kompakta och enkla att integrera i befintliga anläggningar
  • Kan kombineras med säkringar och förreglas mot fackets jordningskopplare
  • Passar för applikationer med frekvent koppling/manövrering
  • Kan enkelt användas i ett brett utbud av konfigurationer

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Säker och pålitlig

  • “Sealed for life” enligt IEC 62271‑1
  • I kombination med CEF strömbegränsande säkringar ger GSec fullområdesskydd (gäller också GSec Air?)
  • Utrustad med tillförlitlig mekanisk lägesindikering samt tryckmätare/densitetsvakt

Produktinformation att ladda ner


Relaterat erbjudande

Vanliga frågor



Kräver GSec Air mer installationsutrymme i ställverket?

GSec Air har samma installationsmått (footprint) som den ursprungliga GSec.

Har GSec Air tre lägen i en och samma enhet?

Ja. GSec Air har tre lägen i en och samma enhet: LINE – OPEN – EARTH.


Hittade du inte det du sökte?

Select region / language