VD4/R, upp till 24 kV, är en kompakt mellanspänningsbrytare med sidomonterat mekaniskt manöverdon (fjädermekanism) för sekundärdistribution. VD4/R kan användas i alla mellanspänningssystem för sekundärdistribution samt i MV/LV-transformatorstationer i fabriker, industriella verkstäder m.m. Den levererar även god prestanda i krävande miljöer, eftersom vakuumflaskorna är inkapslade i poler som skyddar mot stötar, kondens och förorenade miljöer.
VD4/R är ett förstahandsval för sekundärdistribution och har ett modulärt, fjäderdrivet manöverdon som möjliggör enkel manövrering även utan hjälpkraft. Brytaren klarar upp till 10 000 mekaniska manövrer enligt klass M2.