Vakuumbrytare för primärdistribution

ABB:s vakuumbrytare för mellanspänning används i primärdistribution för att skydda elnätet när något oväntat händer. Vid en störning – till exempel överspänning från åska, felaktig utrustning eller kortslutning – bryter den snabbt strömmen och återställer när felet är åtgärdat. På så sätt säkerställs det att industrin, kommersiella byggnader och bostadsområden får en stabil och säker elkraft.

ABB har varit marknadsledande inom brytarteknik i över 35 år. Våra vakuumbrytare är byggda med vakuumflaskor som är inkapslade i poler, vilket ger extra skydd mot fukt, stötar och damm och förlänger livslängden i krävande miljöer.

Produkterna används av OEM‑tillverkare, panelbyggare och partners och kan integreras i nya installationer eller användas i projekt för service, uppgradering och modernisering av befintliga nät.

ABB hjälper kunder och partners att ligga steget före när elektrifieringsbehov, teknik och regelverk förändras - och ger dem möjligheten att anpassa sig till ett energilandskap som utvecklas snabbt.

 



Vakuumbrytare för allmänna tillämpningar

Vakuumbrytare för dedikerade tillämpningar



Produktegenskaper

Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 

 vd4_400x200VM1-400x200VD4_AF1VD4 AF1VD4 CS400x200VD4 CS400x200VD4G400x200
  VD4/VD4 evo
VM1 
VD4-AF 
VD4-AF1 
VD4-CS 
VD4-CS1
VD4-G 
Märkström 
upp till 48 kV 
upp till 24 kV 
upp till 38 kV 
upp till 38 kV 
upp till 38 kV 
upp till 38 kV 
upp till 15 kV 
Klassificerad kontinuerlig ström
upp till 4000 A 
upp till 3150 A 
upp till 2500 A 
3,150 A i fast
utförande
upp till 2500 A 
3,150A i fast
utförande
upp till 1250 A 
upp till 1250 A 
upp till 4000 A 
Kortslutningsström
upp till 63 kA 
 upp till 50 kA 
upp till 31.5 kA 
40 kA i fast utförande
upp till 31.5 kA 
40 kA i fast utförande 
upp till 31.5 kA 
upp till 31.5 kA 
upp till 63 kA vid system-matat fel
 
Teknik
Vakuum 
Vakuum 
Vakuum 
Vakuum 
Vakuum 
Vakuum 
Vakuum 
Manöverdon
Mekaniskt
Linjär magnetisk manöverdon
Servomotorer
Servomotorer med
synkronisering

Servomotorer med synkronisering

Servomotorer med synkronisering

Mekaniskt
Mekaniska manövrer
30 000
översynsfria
manövrer för de flesta märkdata
30 000
översynsfria manövrer
150 000
översynsfria manövrer
150 000 översynsfria och inkopplingsstötströmsfria manövrer
20 000
översynsfria och störningsfria manövrer
10 000 manövrar i  back-to-back-konfiguration
20 000
översynsfria manövrer med minimerade transienter – oberoende av kondensatorbatteriets laddning.

30 000 översynsfria manövrer 
Övervakning och diagnostik
Ja,
för 17.5 kV, 1,250 A och 40 kA1 
Nej 
Ja 
Ja
Ja 
Nej
Nej
Standarder
IEC, GOST 
IEC 
IEC 
IEC 
IEC 
IEC
IEC, IEEE 62271-37-013 
Branscher
Generisk: alla applikationer, inklusive marin sektor

 
Generisk användning för krävande miljöer som kemisk industri och stålindustri samt standardapplikationer inom fordonsindustri, flygplatser, större byggnader och köpcentrum
För applikationer med stålugnar
För applikationer med stål- och ljusbågsugnar
Reaktiv effektkompensering i förnybar energi, energibolag och industriella applikationer
Applikationer inom elkvalitet, energibolag, förnybar energi och energikrävande industrier (t.ex. grön stålproduktion)

För generator-applikationer

 

1 Övervakning och diagnostik kommer att läggas till för fler märkdata framöver.

 

 


Konfigurera din effektbrytare



Produktinformation att ladda ner

Klicka på rubrikerna för att se dokumenten. 


Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


1. Vad är en vakuumbrytare? 

En vakuumbrytare är en komponent i elnätet som kan bryta strömflödet vid normal drift, under underhåll eller när en störning uppstår i nätet. Den centrala komponenten i ABB:s vakuumbrytare är vakuumflaskor, där ljusbågen släcks. Dessa är inkapslade i brytarens poler för att skydda mot fukt, damm och stötar.

Vakuumteknik för mellanspänning är en etablerad och väl beprövad lösning som har funnits på marknaden sedan 1950-talet och används idag som standard inom en mängd olika industrisektorer.

 


2. Hur fungerar en vakuumbrytare? 

Vakuumbrytare skyddar elnätet genom att säkert bryta strömflödet när en störning uppstår och sedan återställa det när felet är åtgärdat. Störningar i nätet kan orsakas av överspänning, till exempel vid åska, felaktig elektrisk utrustning eller kortslutningar i systemet.

Strömmen bryts i vakuumflaskorna, där ljusbågen släcks. Dessa är inkapslade i brytarens poler för att ge hög driftsäkerhet även i krävande miljöer.

 


3. Hur skyddar ABB:s effektbrytare mot yttre miljöpåverkan?


ABB:s brytare har vakuumflaskor som är inkapslade i polerna, vilket skyddar dem mot fukt, stötar och damm. Denna konstruktion ger hög tålighet och minskar risken för fel orsakade av nedsmutsning, krypströmmar eller partiella urladdningar.


 


4. Vad är skillnaden mellan en vakuumbrytare och en lastfrånskiljare?

Den stora skillnaden mellan en vakuumbrytare och en lastfrånskiljare är deras funktion i elnätet. En vakuumbrytare kan skydda anläggningen genom att bryta felströmmar, till exempel vid kortslutning eller överström. Själva brytningen sker i vakuumflaskorna, där strömmen släcks på ett säkert sätt.

En lastfrånskiljare däremot kan inte bryta felströmmar. När den öppnas skapar den en säker isolationssträcka, vilket gör det möjligt att arbeta på den frånkopplade delen av anläggningen medan resten av systemet är spänningssatt.

 

 


5. Erbjuder ABB andra typer av brytare än vakuumbrytare?

Ja, ABB erbjuder även SF₆‑brytare, till exempel HD4‑modellen. ABB:s övergång till en helt SF₆‑fri produktportfölj sker stegvis och följer företagets hållbarhetsmål, nya regulatoriska krav, marknadens efterfrågan och tillgänglig produktionskapacitet.

 


6. Vilka är de viktigaste fördelarna med ABB:s vakuumbrytare?

Vakuumteknik har flera viktiga fördelar:
  • Den kräver ingen påfyllning av gas (t.ex. SF₆) eller olja. Efter varje manöver återställer vakuumflaskorna automatiskt sina isolerande egenskaper, vilket gör att vakuumbrytare har mycket låga underhållsbehov.
  • Vakuumet ger hög dielektrisk hållfasthet, vilket möjliggör en kompakt konstruktion.
  • Ljusbågen kapslas helt inuti vakuumflaskorna, vilket också bidrar till ett mindre installationsutrymme.
  • Vakuumbrytare är miljövänliga, eftersom de inte använder växthusgaser för att släcka ljusbågen.

 


7. Är ABB:s vakuumbrytare lätta att underhålla?

Ja. ABB:s vakuumbrytare kräver mycket lite underhåll.



8. Går det att anpassa ABB:s vakuumbrytare efter specifika behov?

Ja. ABB:s vakuumbrytare kan anpassas efter kundens specifika behov. Kunder kan välja den kombination av utföranden och tillbehör som passar bäst för deras applikation.

ABB erbjuder dessutom specialiserade brytare för olika användningsområden, till exempel:

  • VD4G för generatorapplikationer
  • VD4‑CS för stötströmsbegränsande manövrer av kondensatorbatterier
  • VD4‑AF och VD4‑AF1 för stål- och ljusbågsugnar

 

Select region / language