VD4-CS och VD4‑CS1 är vakuumbrytare baserade på en ny generation vakuumflaskor och ett innovativt manöversystem. De är avsedda för spänningar upp till 38 kV, 1250 A och 31,5 kA, och erbjuder störningsfri drift för att möta kraven vid reaktiv effektkompensering.
Brytarna i VD4-CS‑portföljen klarar upp till 20 000 översynsfria manövrer och upp till 10 000 manövrar i back-to-back-konfiguration av kondensatorbatterier. Dessa manövrer utförs med mycket låg risk för återtändning och med minimerade transienter vid kondensatorbatterikoppling.
Med VD4-CS1 möjliggörs dessutom effektfaktorkompensering i realtid, inklusive koppling av laddade kondensatorbatterier.