Mellanspänning: relä- och kontrollutrustning för primärdistribution

Ett skydds- och kontrollrelä har som huvuduppgift att upptäcka onormala förhållanden i elsystemet eller felaktigt fungerande komponenter. Förändringar i elnätet kan orsakas av överströmmar, exempelvis vid åska, felaktig utrustning eller kortslutningar. Baserat på den insamlade informationen initierar reläskyddet de åtgärder som krävs för att återställa elnätet till ett normalt driftläge och skapa en säker miljö för personal och utrustning.

Genom att välja rätt skydds- och kontrollfunktioner enligt lokala regler, säkerhetskrav och gällande ingenjörspraxis förbättras prestanda och tillförlitlighet i elsystemets skydd. Detta minimerar effekterna av fel i elnätet och förhindrar att störningar sprider sig till friska delar av systemet.

ABB:s Relion-familj av skydds- och kontrollutrustning för primärdistribution erbjuder ett brett produktutbud för skydd, kontroll, mätning och övervakning av kraftdistributionssystem enligt både IEC- och ANSI‑standarder – från produktion och sammankopplade nät i primärdistribution. Relion-produkterna är fullt kompatibla med IEC 61850 och erbjuder hög cybersäkerhet för att säkerställa säker uppkoppling och skydd av kundernas nät. Samtliga ABB Relion‑reläskydd använder samma konfigurationsprogramvara, PCM600.

ABB hjälper kunder och partners att ligga steget före när elektrifieringsbehov, teknik och regelverk förändras - och ger dem möjligheten att anpassa sig till ett energilandskap som utvecklas snabbt.

ABB:s Relion®-serie inom skydd och kontroll

Produktutbud: IEC& ANSI-standarder 

Relion REX615
Relion REX640
REX 615


ABB Relion REX615: Allt‑i‑ett-skydd för kraftproduktions- och eldistributionstillämpningar

ABB Relion REX615 är ett komplett skydds- och kontrollrelä för kraftproduktion och eldistribution - både för primär- och sekundärdistribution. Det representerar nästa steg i utvecklingen av ABB:s 615‑ och 620‑serier.

REX615 erbjuder bred applikationstäckning och bygger på helt modulär och skalbar hårdvara och mjukvara, vilket ger hög flexibilitet och kostnadseffektivitet under hela reläets livscykel.


Fördelar

  • Kompakt och modulär konstruktion: ABB Relion REX615 passar olika typer av mellanspänningsställverk och förenklar både projektering och logistik.
  • Färdiga applikationspaket gör konfigureringsarbetet enkelt. Det förenklar även vid beställning och i PCM600 kan man även migrera konfigureringar från äldre REF615.
  • Brett applikationsområde och enkel, flexibel anpassning till förändrade krav på skydd och kommunikation tack vare helt modulär hårdvara och mjukvara.

 


Typiska tillämpningar

  • Ledningsskydd
  • Fackstyrning
  • Transformatorskydd
  • Distansskydd
  • Linjedifferentialskydd
  • Motorskydd
  • Generatorskydd
  • Samlingsskeneskydd
  • Kondensatorbatteriskydd
  • Spänningsskydd
  • Skydd för anslutning av förnybar energi
  • Ljusbågsskydd
REX640narrow_standardHMIinfront948x474

ABB Relion REX640: Kraftfullt, fritt konfigurerbart allt-i-ett-skydd

Relion REX640 är ett kraftfullt och fritt konfigurerbart skydds- och kontrollrelä för primärdistribution. Den fullt modulära hårdvaran och mjukvaran ger hög grad av kundanpassning och flexibilitet, och gör det enkelt att anpassa reläet till förändrade skyddskrav under hela dess livscykel.

ABB Relion REX640 finns i två varianter: ett smalt utförande med fem modulsplatser och ett standardutförande med sju modulsplatser. Mjukvarualternativen är desamma för båda varianterna.


Fördelar

  • Modulär och skalbar hårdvara och mjukvara som ger maximal flexibilitet under hela reläskyddets livslängd. Finns i två varianter; standard och smal, för att passa olika ställverk och applikationer.
  • Brett applikationsområde med en fritt konfigurerbar enhet som gör det enkelt och kostnadseffektivt att anpassa reläskyddet efter specifika applikationskrav. Användarvänligt PCM600-verktyg ingår.
  • Färdiga applikationspaket förenklar beställning och projektering. Den lokala LHMI:n ger optimal överblick och användarvänlighet.

 


Typiska tillämpningar

  • Ledningsskydd
  • Distansskydd
  • Linjedifferentialskydd
  • Transformatorskydd
  • Spänningsskydd
  • Samlingsskeneskydd
  • Kondensatorbatteriskydd
  • Maskinskydd; för motor och generator 
  • Skydd för anslutning av förnybar energi
  • Automatisk spänningsreglering för lindningskopplare
  • Petersenspolereglering (nollpunktsautomatik)

 




Produktegenskaper


Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 

 
Tillämpning
Relion REX615 
Relion REX640 
Ledningsskydd
X 
X 
Fackstyrning
X 
X 
Transformatorskydd
X 
X 
Distansskydd
 
X 
Linjedifferentialskydd
X 
X 
Motorskydd
X 
X 
Generatorskydd
X 
X 
Samlingsskeneskydd
X 
X 
Kondensatorbatteriskydd
X 
X 
Spänningsskydd
X 
X 
Lastfrånkoppling
 
 
Nätautomation
 
 
Petersenspolereglering
 
X 
Synkronisering av generatorbrytare
 
X 
Skydd för anslutning av förnybar energi
X 
X 
Ljusbågsskydd
X 
X 




Konfigurera dina reläskydd




training_banner

Tjänster för ABB Relion

  • Utbildningar – på distans, i fält eller på vår anläggning i Finland
  • Support – via lokal agent/partner eller från vår tillverkare (nivå 3)
  • Välj rätt reläskydd
  • Teknisk dokumentation – tillgänglig på 19 språk



Produktinformation att ladda ner



Relaterat erbjudande



Vanliga frågor


1. Vad är ett reläskydd?

Huvudsyftet med ett reläskydd är att upptäcka onormala tillstånd i elsystemet eller hos apparater som inte fungerar som de ska. Förändringar i elnätet kan orsakas av överströmmar, exempelvis vid åska, felaktig elektrisk utrustning eller kortslutningar. Baserat på data som samlas in initierar reläskyddet de åtgärder som krävs för att återställa elnätet till normalt drift och skapa en säker miljö för både personal och utrustning.


2. Hur fungerar ett reläskydd?

Ett reläskydd är en del av ställverket som upptäcker fel i elnätet. När reläskyddet upptäcker ett fel eller en avvikelse initierar det omedelbart en frånslag av brytaren för att isolera felet från resten av elnätet. ABB:s reläskydd reagerar inom några millisekunder för att uppnå hög säkerhet.

 


3. Vilka är de viktigaste fördelarna med ABB:s Relion‑reläskydd för primärdistribution?

ABB:s Relion‑familj av reläskydd för primärdistribution omfattar ett brett utbud av produkter för skydd, kontroll, mätning och övervakning av elnät enligt både IEC- och ANSI-standarder — från produktion till anslutning av förnybar enrgi i elnätet. Relion-produkterna är fullt kompatibla med IEC 61850 och erbjuder hög cybersäkerhet, vilket ger säker uppkoppling och skydd av kundernas elnät.

De är modulära och flexibla, vilket gör dem enkla att anpassa till förändrade skyddskrav under hela reläskyddets livscykel.


4. Är ABB:s Relion‑reläskydd enkla att underhålla?

Ja. ABB:s Relion‑reläskydd har en plug‑in‑konstruktion som gör underhåll eller utbyte enkelt att utföra. Det är också lätt att anpassa reläskyddet när behoven förändras – det räcker att uppdatera det med ett passande applikationspaket i mjukvaran.


5. Går det att anpassa ABB:s Relion‑reläskydd efter specifika behov?

Det är enkelt att anpassa ABB:s Relion‑reläskydd. Det handlar bara om att installera ett nytt applikationspaket i mjukvaran för att möta de specifika behoven.

Select region / language