ABB Relion REX615


Allt‑i‑ett-skydd för kraftproduktions- och eldistributionstillämpningar

REX615_all

ABB Relion REX615 är ett komplett skydds- och kontrollrelä inom kraftproduktion och eldistribution - både för primär- och sekundärdistribution. Det representerar nästa steg i utvecklingen av ABB:s 615- och 620-serier.

REX615 erbjuder bred applikationstäckning, inklusive ledningskydd, linjedifferentialskydd, transformatorskydd, maskinskydd,  kondensatorbatteriskydd, skydd för anslutning av förnybar energi, automatisk spänningsreglering för lindningskopplare, spänningsskydd, samlingsskeneskydd samt ljusbågsskydd.

REX615 är utvecklat i enlighet med IEC/ANSI och CN-standarder och erbjuder hög cybersäkerhet för säker uppkoppling och bättre skydd av kundens nätverk.

ABB:s skydds- och kontrollreläer finns tillgängliga för OEM-tillverkare, panelbyggare och EPC-partners för integrering i egna anläggningar – samt för service, retrofit/modernisering och uppgraderingsprojekt.

 

Modulär och skalbar hård- och mjukvara

ABB Relion REX615 använder samma konfigurationsprogramvara som alla andra skydds- och kontrollprodukter i Relion‑serien. REX615 erbjuder fullt modulär och skalbar hårdvara och mjukvara, vilket gör det enkelt att anpassa reläskyddet till förändrade krav inom skydd och kommunikation.

Relion REX615 har dessutom integrerat ljusbågsskydd som möjliggör detektering av ljusbågsfel i samlingsskenor, brytare och kabelutrymmen.

Utöver detta har REX615 en unik portfölj för jordfelsskydd som ger optimal selektivitet, känslighet och tillförlitlighet – oavsett systemjordning och feltyp.


REX 615


Produktegenskaper

Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 

 
 Tillämpning
Relion REX615 
Ledningsskydd
X 
Fackstyrning
X 
Transformatorskydd
X 
Distansskydd
 
Linjedifferentialskydd
X 
Motorskydd
X 
Generatorskydd
X 
Samlingsskeneskydd
X 
Kondensatorbatteriskydd
X 
Spänningsskydd
X 
Skydd för anslutning av förnybar energi
X 
Ljusbågsskydd
X 
Automatisk spänningsreglering för lindningskopplareX


Kundfördelar

Klicka på pilarna nedan för att läsa mer om kundfördelarna.



ABB_picto_easy_to_install

Kompakt design & installation 

  • Passar flera olika typer av mellanspänningsställverk
  • Minskar behovet av utrymme i panel/reläskåp
  • Förenklar projektering och logistik


ABB_picto_machine building

Konfigurering och driftsättning


  • Flexibel hårdvara och mjukvara: färdiga applikationspaket för enkel och smidig beställning och projektering
  • Användarvänligt verktyg: PCM600

ABB_picto_securitySkydd och övervakning


 

  • Bred applikationstäckning: en fritt konfigurerbar enhet som kan anpassas flexibelt och kostnadseffektivt efter kundspecifika krav.
  • Fullt modulär hårdvara och mjukvara: enkel och flexibel anpassning när skydds- och kommunikationskrav förändras.

training_banner

Tjänster för ABB Relion

  • Utbildningar – på distans, i fält eller på vår anläggning i Finland
  • Support – via lokal agent/partner eller från vår tillverkare (nivå 3)
  • Välj rätt reläskydd
  • Teknisk dokumentation – tillgänglig på 19 språk




Konfigurera dina reläskydd



Produktinformation att ladda ner


Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


1. Ersätter ABB Relion REX615 reläskydden i 615‑ och 620‑serien?

Korrekt. Det kommer inte fler lanseringar för vare sig 615‑ eller 620‑serien. REX615 utgör nästa steg och ersätter båda serierna.


2. Hur många applikationspaket finns det för ABB Relion REX615?

Det finns 12 olika applikationspaket samt två kompletterande tilläggspaket för maskinskydd.


3. Var kan man se vilka funktioner som ingår i de olika applikationspaketen?

Namnet på applikationspaketet ger en bra indikation på dess innehåll. För att underlätta valet av paket kommer ett dokument som listar alla tillgängliga funktioner per applikationspaket att finnas tillgängligt via ABB Relays‑Online vid lanseringen.


4. Är ABB Relion REX615 samma som Relion REF615?


REX615 är nästa steg för både Relion 615‑ och 620‑serierna. REX615 är mekaniskt identisk med tidigare reläskydd: standardstorleken motsvarar 615-serien och den bredare varianten motsvarar 620-serien. Hårdvarumått, moduler, ledningsanslutningar och montagekit är samma.


5. Är ABB:s Relion‑reläskydd enkla att underhålla?

Ja. ABB:s Relion‑reläskydd har en plug‑in‑konstruktion som gör det enkelt att utföra underhåll eller byta reläskyddet vid behov. Det är också lätt att anpassa reläskyddet när kraven förändras — det räcker att installera ett nytt applikationspaket i mjukvaran.


6. Går det att anpassa ABB:s Relion‑reläskydd efter specifika behov?

Det är enkelt att anpassa ABB:s Relion‑reläskydd. Det handlar helt enkelt om att installera ett nytt applikationspaket i mjukvaran för att uppfylla de specifika behoven.


Hittade du inte det du sökte?

Select region / language